| Modellübersicht - Kit mit je 12 Rollen |
| Modellnr. |
Material |
Drahtdurchmesser der im Kit enthaltenen 15 m Rollen |
0,02 mm |
0,05 mm |
0,07 mm |
0,12 mm |
0,25 mm |
0,38 mm |
0,50 mm |
0,80 mm |
| KIT #1 |
NickelChrom-Nickel |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
| KIT #2 |
Eisen-Konstantan |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
| KIT #3 |
Kupfer-Konstantan |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
| KIT #4 |
NickelChrom-Konstantan |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
| KIT #5 |
Eisen-Konstantan und NickelChrom-Nickel |
|
|
|
|
• • |
• • |
|
• • |
| KIT #6 |
Kupfer-Konstantan und NickelChrom-Konstantan |
|
|
|
|
• • |
• • |
|
• • |
| KIT #7 |
Nicrosil/Nisil (Typ N) |
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
 |
|
| |
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur,
die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte
Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen. |
|
| |
| |

|
|

|
|
| |
Temperatur-Datenbuch (Englisch) |
|
Temperatur-Katalog (Deutsch) |
|
| |
|
|
Katalog T-4 jetzt als PDF herunterladen
|
|
|