Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Unisolierter Thermoelementdraht  
Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern

Bestellangaben

 
 

Die unisolierten Thermoelementleitungen für die Typen R, S und B sind sehr beständig gegen Oxidation und Korrosion.

Die Typen R und S empfehlen sich für den kontinuierlichen Einsatz in oxidierenden oder inerten Umgebungen mit Temperaturen bis zu 1398°C. Kurzzeitig können sie Temperaturen bis 1482°C ausgesetzt werden.
Typ B eignet sich für den kontinuierlichen Einsatz in oxidierenden oder inerten Umgebungen mit Temperaturen bis zu 1704°C.

Leitungen mit besonders enger Fehlertoleranz können auf Anfrage geliefert werden, müssen jedoch immer paarweise bestellt werden.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   
 
   
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Unisolierter Thermoelementdraht : Einzelschenkel für R, S und B

 
 Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge in Schritten zu 2,5 cm angeben.
 Mindestbestellmenge = 150 cm
 Rollenlänge (*) = 60 : 150 cm, 61 : 152,5 cm, 62 : 155 cm, ...
 R  Typ R
 Platin / 13% Rhodium-Platin
Material Draht
ø
mm
 Modellnummer 

Preis in Euro
(2,5 cm)

Platin* 0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,64
0,81
 SPPL-001-(*)
 SPPL-002-(*)
 SPPL-003-(*)
 SPPL-005-(*)
 SPPL-008-(*)
 SPPL-010-(*)
 SPPL-015-(*)
 SPPL-020-(*)
 SPPL-025-(*)
 SPPL-032-(*)
Bitte 
fragen 
Sie die Preise an.
13% Rhodium-Platin 0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,64
0,81
 SP13RH-001-(*)
 SP13RH-002-(*)
 SP13RH-003-(*)
 SP13RH-005-(*)
 SP13RH-008-(*)
 SP13RH-010-(*)
 SP13RH-015-(*)
 SP13RH-020-(*)
 SP13RH-025-(*)
 SP13RH-032-(*)
Bitte 
fragen 
Sie die Preise an.
 * SPPL kombiniert mit SP13RH ergibt Typ R 
 S  Typ S
 Platin / 10% Rhodium-Platin
Material Draht
ø
mm
 Modellnummer 

Preis in Euro
(2,5 cm)

Platin* 0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,64
0,81
 SPPL-001-(*)
 SPPL-002-(*)
 SPPL-003-(*)
 SPPL-005-(*)
 SPPL-008-(*)
 SPPL-010-(*)
 SPPL-015-(*)
 SPPL-020-(*)
 SPPL-025-(*)
 SPPL-032-(*)
Bitte 
fragen 
Sie die Preise an.
10% Rhodium-Platin 0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,64
0,81
 SP10RH-001-(*)
 SP10RH-002-(*)
 SP10RH-003-(*)
 SP10RH-005-(*)
 SP10RH-008-(*)
 SP10RH-010-(*)
 SP10RH-015-(*)
 SP10RH-020-(*)
 SP10RH-025-(*)
 SP10RH-032-(*)
Bitte 
fragen 
Sie die Preise an.
 * SPPL kombiniert mit SP10RH ergibt Typ S 
 B  Typ B
 6% Rhodium-Platin / 30% Rhodium-Platin
Material Draht
ø
mm
 Modellnummer 

Preis in Euro
(2,5 cm)

6% Rhodium-Platin 0,08
0,20
0,25
0,38
0,51
0,64
 SP6RH-003-(*)
 SP6RH-008-(*)
 SP6RH-010-(*)
 SP6RH-015-(*)
 SP6RH-020-(*)
 SP6RH-032-(*)
Bitte 
fragen 
Sie die Preise an.
30% Rhodium-Platin 0,08
0,20
0,25
0,38
0,51
0,64
 SP30RH-003-(*)
 SP30RH-008-(*)
 SP30RH-010-(*)
 SP30RH-015-(*)
 SP30RH-020-(*)
 SP30RH-032-(*)
Bitte 
fragen 
Sie die Preise an.
 

 

Für Ausführung als Thermoelementpaare bitte hier klicken 
Bestellbeispiel

SPPL-001-65 = 1 Rolle mit 65 x 2,5 cm = 162,5 cm 
Thermoelementleitung aus Edelmetall, Durchmesser 0,03 mm, für Typ R und Typ S, Platin

SPPL-001-60 + SP10RH-001-60 = 2 Rollen mit je 60 x 2,5 cm = 150 cm 
Thermoelementleitung aus Edelmetall, Durchmesser 0,03 mm, bilden zusammen Typ S, Platin/10% Rhodium-Platin

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.