Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge in Schritten zu 2,5 cm angeben.
Mindestbestellmenge = 150 cm
Rollenlänge (*) = 60 : 150 cm, 61 : 152,5 cm,
62 : 155 cm, ... |
| R |
Typ R Platin / 13% Rhodium-Platin |
| Material |
Draht ø mm |
Modellnummer |
Preis in Euro (2,5 cm) |
Platin-
13% Rhodium-Platin |
0,03 0,05 0,08 0,13 0,20 0,25 0,38 0,51 0,64 0,81 |
SP13R-001-(*) SP13R-002-(*) SP13R-003-(*)
SP13R-005-(*) SP13R-008-(*) SP13R-010-(*)
SP13R-015-(*) SP13R-020-(*) SP13R-025-(*) SP13R-032-(*) |
Bitte fragen Sie die Preise an. |
|
| S |
Typ S Platin / 10% Rhodium-Platin |
| Material |
Draht ø mm |
Modellnummer |
Preis in Euro (2,5 cm) |
Platin-
10% Rhodium-Platin |
0,03 0,05 0,08 0,13 0,20 0,25 0,38 0,51 0,64 0,81 |
SP10R-001-(*) SP10R-002-(*) SP10R-003-(*)
SP10R-005-(*) SP10R-008-(*) SP10R-010-(*)
SP10R-015-(*) SP10R-020-(*) SP10R-025-(*) SP10R-032-(*) |
Bitte fragen Sie die Preise an. |
|
| B |
Typ B 6% Rhodium-Platin / 30% Rhodium-Platin |
| Material |
Draht ø mm |
Modellnummer |
Preis in Euro (2,5 cm) |
6% Rhodium-Platin-
30% Rhodium-Platin |
0,20 0,25 0,38 0,51 0,64 |
SP30R-008-(*) SP30R-010-(*) SP30R-015-(*)
SP30R-020-(*) SP30R-032-(*) |
Bitte fragen Sie die Preise an. |
|
|
|
Für Ausführung als Einzelschenkel bitte hier klicken |