omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

M8C, M12C   Konfektionierte Kabel für Fühler, Sensoren und Transmitter

M8C, M12C Konfektionierte Kabel für Fühler, Sensoren und Transmitter M8- oder M12-Standardbuchsen Abisolierte Leitungen als Standard

Passend für Fühler
>>PR-22 Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder
>>PR-23 Pt100/Pt1000-Fühler mit angegossenem M8-Steckverbinder

 

  • M8- oder M12-Standardbuchsen
  • Vergoldete Kontakte und Edelstahl-Mutter
  • PVC-, Polyurethan- oder Silikongummi-Ummantelung/-Isolierung
  • In 2, 5 oder 10 m Länge erhältlich
  • Steckverbinder mit geradem oder abgewinkeltem Kabelabgang
  • Kabelende mit abisolierten Leitungen
  • Ab Lager lieferbare Ausführungen mit besonders kurzer Lieferzeit

Polyurethan-Ummantelung
- Gerader oder abgewinkelter Kabelabgang
Gerader oder abgewinkelter Kabelabgang

PVC-Ummantelung
- Gerader oder abgewinkelter Kabelabgang
Gerader oder abgewinkelter Kabelabgang

    
 
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Polyurethan-Ummantelung mit M12-Standardbuchse
 M12C-PUR-4-S-F-2   €13,50   2 m; Polyurethan; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-PUR-4-S-F-5   €16,50   5 m; Polyurethan; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-PUR-4-S-F-10   €19,50   10 m; Polyurethan; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-PUR-4-R-F-2   €13,50   2 m; Polyurethan; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M12C-PUR-4-R-F-5   €16,50   5 m; Polyurethan; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M12C-PUR-4-R-F-10   €19,50   10 m; Polyurethan; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 PVC-Ummantelung mit M12-Standardbuchse
 M12C-PVC-4-S-F-5   €15,50   5 m; PVC; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-PVC-4-S-F-10   €18,50   10 m; PVC; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-PVC-4-R-F-5   €15,50   5 m; PVC; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M12C-PVC-4-R-F-10   €18,50   10 m; PVC; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 Silikon-Ummantelung mit M12-Standardbuchse
 M12C-SIL-4-S-F-1.5   €10,00   1,5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-SIL-4-S-F-3   €12,00   3 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-SIL-4-S-F-5   €16,00   5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M12C-SIL-4-R-F-1.5   €10,00   1,5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M12C-SIL-4-R-F-3   €12,00   3 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M12C-SIL-4-R-F-5   €16,00   5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 Silikon-Ummantelung mit M8-Standardbuchse
 M8C-SIL-3-S-F-1.5   €9,00   1,5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M8C-SIL-3-S-F-3   €11,00   3 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M8C-SIL-3-S-F-5   €14,00   5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
 M8C-SIL-3-R-F-1.5   €9,00   1,5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M8C-SIL-3-R-F-3   €11,00   3 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
 M8C-SIL-3-R-F-5   €14,00   5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.