omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

M12M*SS, M12M*IN  Thermoelementfühler mit angegossenem M12-Steckverbinder

M12M*SS, M12M*IN Thermoelementfühler mit angegossenem M12-Steckverbinder 4-poliger M12-Steckverbinder Angegossene Übergangsstelle Fühlerdurchmesser 3 oder 6 mm

 

 

M12M mit angegossenener Übergangsstelle

Angegossene Übergangsstelle
und 4-poliger M12-Steckverbinder


    

 
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Fühlerdurchmesser 3 mm
 M12MJSS-M3-U-250   €38,50   Typ J, 250 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-500   €43,75   Typ J, 500 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-1000   €54,25   Typ J, 1000 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-1500   €66,50   Typ J, 1500 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-250   €40,25   Typ K, 250 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-500   €47,25   Typ K, 500 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-1000   €61,25   Typ K, 1000 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-1500   €75,25   Typ K, 1500 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-250-DUAL   €38,50   Typ J, 250 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-500-DUAL   €43,75   Typ J, 500 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-1000-DUAL   €54,25   Typ J, 1000 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M3-U-1500-DUAL   €66,50   Typ J, 1500 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-250-DUAL   €40,25   Typ K, 250 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-500-DUAL   €47,25   Typ K, 500 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-1000-DUAL   €61,25   Typ K, 1000 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M3-U-1500-DUAL   €75,25   Typ K, 1500 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
 Fühlerdurchmesser 6 mm
 M12MJSS-M6-U-250   €45,50   Typ J, 250 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-500   €57,50   Typ J, 500 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-1000   €80,50   Typ J, 1000 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-1500   €105,00   Typ J, 1500 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-250   €52,50   Typ K, 250 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-500   €70,00   Typ K, 500 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-1000   €105,00   Typ K, 1000 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-1500   €140,00   Typ K, 1500 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-250-DUAL   €45,50   Typ J, 250 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-500-DUAL   €57,50   Typ J, 500 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-1000-DUAL   €80,50   Typ J, 1000 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MJSS-M6-U-1500-DUAL   €105,00   Typ J, 1500 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-250-DUAL   €52,50   Typ K, 250 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-500-DUAL   €70,00   Typ K, 500 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-1000-DUAL   €105,00   Typ K, 1000 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12MKIN-M6-U-1500-DUAL   €140,00   Typ K, 1500 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
 M12-Verlängerungskabel
 M12C-SIL-JI-S-F-1.5   €11,00   Typ J, 1,5 m, gerade
 M12C-SIL-KI-S-F-1.5   €11,00   Typ K, 1,5 m, gerade
 M12C-SIL-JI-S-F-3   €13,00   Typ J, 3 m, gerade
 M12C-SIL-KI-S-F-3   €14,00   Typ K, 3 m, gerade
 M12C-SIL-JI-S-F-5   €16,00   Typ J, 5 m, gerade
 M12C-SIL-KI-S-F-5   €18,00   Typ K, 5 m, gerade
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.