omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

M12*SS, M12*IN  Thermoelementfühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder

M12*SS, M12*IN Thermoelementfühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder 4-poliger M12-Steckverbinder mit oder ohne Befestigungsgewinde Fühlerdurchmesser 3 oder 6 mm

 

 

  • Metrische Größen
  • Thermoelement-Typen J oder K
  • Einzel- oder Doppelausführung
  • Nicht geerdete Messspitze
  • Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
  • 304-Edelstahl-Fühler (Typ J) oder Inconel 600-Fühler (Typ K)
  • Zöllige oder metrische Größen 
  • Viele Standardlängen erhältlich
  • Angeschweißter M12-Steckverbinder, IP67
  • Passende Verlängerungskabel
Modell ohne Befestigungsgewinde Modell mit Befestigungsgewinde

4-poliger M12-Steckverbinder


Modell ohne Befestigungsgewinde
 
Modell mit Befestigungsgewinde
    
 
 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Fühlerdurchmesser 3 mm
 M12JSS-M3-U-200-A   €37,00   Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, ohne Gewinde
 M12JSS-M3-U-200-E   €47,00   Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M8x1
 M12JSS-M3-U-200-F   €47,00   Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M10x1
 M12KIN-M3-U-200-A   €37,00   Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, ohne Gewinde
 M12KIN-M3-U-200-E   €47,00   Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1
 M12KIN-M3-U-200-F   €55,00   Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1
 Dualausführung
 M12JSS-M3-U-200-A-DUAL   €64,75   Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, ohne Gewinde, Dualausführung
 M12JSS-M3-U-200-E-DUAL   €82,25   Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M8x1, Dualausführung
 M12JSS-M3-U-200-F-DUAL   €82,25   Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M10x1, Dualausführung
 M12KIN-M3-U-200-A-DUAL   €73,50   Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, ohne Gewinde, Dualausführung
 M12KIN-M3-U-200-E-DUAL   €91,00   Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1, Dualausführung
 M12KIN-M3-U-200-F-DUAL   €96,25   Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1, Dualausführung
 Fühlerdurchmesser 6 mm
 M12JSS-M6-U-200-A   €42,00   Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, ohne Gewinde
 M12JSS-M6-U-200-E   €52,00   Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M8x1
 M12JSS-M6-U-200-F   €55,00   Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M10x1
 M12KIN-M6-U-200-A   €45,00   Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, ohne Gewinde
 M12KIN-M6-U-200-E   €55,00   Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1
 M12KIN-M6-U-200-F   €55,00   Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1
 Dualausführung
 M12JSS-M6-U-200-A-DUAL   €64,75   Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, ohne Gewinde, Dualausführung
 M12JSS-M6-U-200-E-DUAL   €82,25   Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M8x1, Dualausführung
 M12JSS-M6-U-200-F-DUAL   €96,25   Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M10x1, Dualausführung
 M12KIN-M6-U-200-A-DUAL   €78,25   Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, ohne Gewinde, Dualausführung
 M12KIN-M6-U-200-E-DUAL   €96,25   Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1, Dualausführung
 M12KIN-M6-U-200-F-DUAL   €96,25   Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1, Dualausführung
 M12-Verlängerungskabel
 M12C-SIL-JI-S-F-1.5   €11,00   Typ J, 1,5 m, gerade
 M12C-SIL-KI-S-F-1.5   €11,00   Typ K, 1,5 m, gerade
 M12C-SIL-JI-S-F-3   €13,00   Typ J, 3 m, gerade
 M12C-SIL-KI-S-F-3   €14,00   Typ K, 3 m, gerade
 M12C-SIL-JI-S-F-5   €16,00   Typ J, 5 m, gerade
 M12C-SIL-KI-S-F-5   €18,00   Typ K, 5 m, gerade
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.