Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Modell MP1  
Thermoelemente mit Magnetmontage

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Messung der Oberflächentemperatur magnetischer Materialien
  • Thermoelemente mit Feder
  • Ein oder zwei Magneten mit einer Haltekraft von 53 Newton
  • Typen J, K, T und E
  • Magnet behält bei 370°C 90% seiner Haltekraft
  • Kabelschelle und Subminiatur-Stecker mit Beschriftungsfenster werden mitgeliefert
  • 90 cm stahlarmierte Glasseide- oder PTFE-Isolierung
 

OMEGA’s Thermoelement-Fühler mit Magnet-Montage eignen sich ideal zur Messung der Temperatur von Objekten, die aus einem ferromagnetischen Material bestehen. Sie bieten eine schnelle und einfach wieder lösbare Montage des Fühlers ohne Beschädigung des Messobjekts.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Der Magnet des Fühlers behält bei einer Temperatur von 370°C noch immer 90% seiner Haltekraft.
Ein Federandruck-Mechanismus sorgt zusätzlich für einen sicheren Kontakt zur Messfläche.

Technische Daten
Abmessungen des Magneten:  MP1: 25 x 38 x 25 mm (H x B x T)
MP2: 108 x 64 x 25 mm (H x B x T)
Leitung: 90 cm Leitungslänge mit stahlarmierter Glasseide-Isolierung als Standard,
PTFE-Isolierung als Option lieferbar.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

MP1: Thermoelemente mit Magnetmontage

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung  Preis in Euro
 MP1-(*)-36-SMPW-M   Fühler mit einem Haltemagneten 76,00
 MP2-(*)-36-SMPW-M  Fühler mit zwei Haltemagneten 122,00

(*) Bitte Thermoelement-Typ angeben: J, K, T oder E.

Standardmäßig sind die Leitungen mit stahlarmierter Glasseide-Isolierung ausgestattet.
Um die Leitungen mit PTFE-Isolierung zu bestellen, ergänzen Sie die Modellnummer um “-TT” (ohne Aufpreis).
Beispiel: MP2-K-36-SMPW-M-TT,
Thermoelement-Fühler Typ K mit zwei Haltemagneten und PTFE-isolierten Leitungen.

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.