omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Multipaar-Ausgleichsleitung  
mit 4, 8, 16, 20 oder 24 verdrillten Leiterpaaren

Bestellangaben

 
  • Leiterpaare mit Folienkern und Beidraht
  • Typen J, K und T
  • Drahtdurchmesser 0,51 und 0,81 mm
  • Polyvinyl-Ummantelung (105°C)
  • Mindestbestellmenge 7,5 Meter
  • Beliebige Länge. Preise für Längen ab 60 Meter bitte anfragen.
 

Bei diesem Kabel werden “normale” Ausgleichsleitungen paarweise in einem mehradrigen Kabel zusammengefasst. Alle Adern sind separat mit einer 0,38 mm starken Polyvinyl-Isolierung versehen und paarweise verdrillt. Die Paare sind mit Mylar-Band umwickelt. Eine verzinnte Kupferlitze mit Kontakt zu einer weiteren, aluminisierten Mylar-Folie sorgt für die notwendige Abschirmung und ermöglicht gleichzeitig den einfachen Anschluss der Abschirmung an eine Masse oder Erde. Als Isolierung dient eine 1,1 mm starke Polyvinyl-Ummantelung.

Als zusätzliche Vereinfachung bei der Verdrahtung enthalten alle Standard-Kabel eine weitere, Polyvinyl-ummantelte Kupferlitze, die als Masseanschluss für Kommunikations- oder Signalkreise genutzt werden kann. Standard-Kabel sind farbkodiert. Die einzelnen Paare des Kabels sind mit 1-1, 2-2, etc., gekennzeichnet, um eine einfache Identifizierung der Leitungspaare zu gewährleisten. Die Ummantelung ist für Temperaturen bis zu 105°C geeignet.

Biegeradius (Minimum)
Kabel mit 4 Paaren: Außendurchmesser × 6.
Kabel mit 8 Paaren: Außendurchmesser × 10.
Mehr als 8 Paare: Außendurchmesser × 14.

Zusätzliche Abschirmung
Alle Standard-Kabel können auf Anfrage mit einer Abschirmung aus verzinntem Kupfer, Edelstahl oder Inconel umflochten werden. Bitte anfragen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt - weitere Kombinationen siehe Modellkonfigurator)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Ausgleichsleitung mit 0,22mm² Litze
 4KIX24SPP   €4,00   4 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 8KIX24SPP   €6,75   8 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 12KIX24SPP   €11,25   12 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 16KIX24SPP   €15,25   16 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 20KIX24SPP   €21,00   20 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 24KIX24SPP   €19,00   24 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,22mm² mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 Ausgleichsleitung mit 0,81mm Volldraht
 4KIX20PP   €4,25   4 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,81mm Volldraht mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 8KIX20PP   €7,25   8 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,81mm Volldraht mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 12KIX20PP   €12,25   12 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,81mm Volldraht mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 16KIX20PP   €16,50   16 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,81mm Volldraht mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 20KIX20PP   €23,00   20 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,81mm Volldraht mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
 24KIX20PP   €22,00   24 verdrillte Paare Typ K, Ausgleichsleitung nach IEC, 0,81mm Volldraht mit Polyvinyl-Ummantelung *Preis bezogen auf Länge 1 Fuß (33cm)
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Aluminisierte Mylar-Abschirmung mit verzinnter Kupferlitze (0,81 mm) mit Kontakt zur aluminisierten Mylar-Abschirmung.


 Modellkonfigurator
(1) (2) (3)
PP
Beschreibung der Optionen
(1) Anzahl der (verdrillten) Leiterpaare
  Wählen Sie 4 für 4 Paare, 8 für 8 Paare, 12 für 12 Paare, 16 für 16 Paare, 20 für 20 Paare, 24 für 24 Paare
(2) Thermoelement-Typ nach IEC
  Wählen Sie KIX für Typ KI, JIX für Typ JI, TIX für Typ TI
(3) Durchmesser
  Wählen Sie 20 für 20 AWG, 24S für 24 Litze

Anmerkung:
Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind zulässig. Bitte entnehmen Sie die zulässigen Modellnummern dem Datenblatt.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.