Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

NHXH und UHXH Hochtemperatur-Steckverbinder
Standardgröße mit Hohlstiften und mit permanentem oder abnehmbarem Farbpunkt

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Hoher Temperaturbereich bis 650°C
  • Hochreine Aluminiumkeramik
  • Preisgünstige Hohlstifte
  • Aus einem Stück mit Abdeckung gefertigt
  • Farbkodierung mit einem Punkt
  • Schrauben gegen Herausfallen gesichert
  • Reichhaltiges Zubehör
 

Robuste Keramik-Ausführung
Für den wirtschaftlichen Langzeiteinsatz entwickelt, eignen sich die NHXH und UHXH Steckverbinder ideal für Hochtemperatur-Applikationen. NHXH Steckverbinder sind permanent farbkodiert, während die Bauform UHXH mit einem abnehmbaren Farbpunkt gekennzeichnet ist, um in Applikationen wie z. B. Vakuumöfen jeglicher Kontamination vorzubeugen.

 

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die maximale Temperatur wird lediglich durch die Hardware begrenzt. NickelChrom-Nickel, Eisen-Konstantan und NickelChrom-Konstantan-Legierungen können bei Temperaturen bis zu 650°C eingesetzt werden, während Kupfer-Konstantan bei voller Genauigkeit über einen Bereich bis 390°C eingesetzt werden kann. Edelmetall-Typen sind aufgrund der verwendeten Materialien für eine Umgebungstemperatur von bis zu 260°C geeignet. Höhere Temperaturen führen nicht zu Beschädigungen, jedoch kann die Genauigkeit unter Umständen außerhalb der Toleranz liegen.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

NHXH : Standardsteckverbinder mit Hohlstiften und mit permanentem Farbpunkt (plus passende Buchse Typ NHX)

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker NHXH
Permanenter
Farbpunkt
Preis 
in 
Euro
Modellnummer
Buchse NHX
Permanenter
Farbpunkt
Preis 
in 
Euro
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel NHXH-KI-M 7,75 NHX-KI-F 8,75
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan NHXH-TI-M 7,75 NHX-TI-F 8,75
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan NHXH-J-M 7,75 NHX-J-F 8,75
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan NHXH-E-M 7,75 NHX-E-F 8,75
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11 NHXH-R/SI-M 7,75 NHX-R/SI-F 8,75
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer NHXH-U-M 7,75 NHX-U-F 8,75
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil NHXH-NI-M 10,75 NHX-NI-F 12,25
 

UHXH : Standardsteckverbinder mit Hohlstiften und mit abnehmbarem Farbpunkt (plus passende Buchse Typ UHX)

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker UHXH
Abnehmbarer
Farbpunkt
Preis 
in 
Euro
Modellnummer
Buchse UHX
Abnehmbarer
Farbpunkt
Preis 
in 
Euro
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel UHXH-KI-M 7,75 UHX-KI-F 8,75
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan UHXH-TI-M 7,75 UHX-TI-F 8,75
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan UHXH-J-M 7,75 UHX-J-F 8,75
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan UHXH-E-M 7,75 UHX-E-F 8,75
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11 UHXH-R/SI-M 7,75 UHX-R/SI-F 8,75
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer UHXH-U-M 7,75 UHX-U-F 8,75
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil UHXH-NI-M 10,75 UHX-NI-F 12,25
 

Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: NHXH-K-M, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
Beispiel: UHXH-K-M, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).

 
 
Bestellbeispiel

NHXH-KI-M = Stecker mit Hohlstiften Typ K in IEC-Farbe (grün) mit permanentem Farbpunkt = 7,75 Euro.
UHXH-KI-M = Stecker mit Hohlstiften Typ K in IEC-Farbe (grün) mit abnehmbarem Farbpunkt= 7,75 Euro.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.