Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OB-300, OB-400, OB-500  
Lufthärtende Hochtemperatur-Kleber

Bestellangaben

 
  • Wärmeleitend und elektrisch isolierend
  • Beständig gegen Temperaturschocks
  • Beständig gegen Öle, Lösemittel und die meisten Säuren
  • Haftet an praktisch allen geschlossenporigen Oberflächen
  • Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein**
  • OMEGABOND® 300 für Montage, Eindringschutz, Isolation
  • OMEGABOND® 400 für Beschichtung, Vergießen, Isolation
  • OMEGABOND® 500 für Beschichung, Tauchen, Gießen
 

Lufthärtende Kleber binden und härten durch Abgabe von Feuchtigkeit an die Umgebung. Daher wird die zum Aushärten benötigte Zeit durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst. Lufthärtende Kleber werden meist in dünnen Lagen mit Stärken bis maximal 6 mm eingesetzt.*

Anmerkung:
* Für größeren Materialauftrag sind chemisch aushärtende Kleber verfügbar.
Siehe OMEGABOND® 600, OMEGABOND®  700 und CC Hochtemperatur-Kleber. Diese Kleber binden oder härten durch eine chemische Reaktion aus, an der keine Luft beteiligt sein muss. Sie eignen sich zur Anwendung in größerer Materialstärke (Dicken 6 mm und mehr).
**  Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein, bevor der angemischte Kleber aufgetragen werden kann. Verwenden Sie hierzu OB-TL für OMEGABOND® 300 und OMEGABOND® 400 und OMEGABOND® 500-Flüssigkeit für OMEGABOND® 500.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   
 

 

 
Allgemeine Beschreibung

AUSWAHLKRITERIEN FÜR KLEBER

1. Anwendungsart Verguss, Eindringschutz, Kapselung, Montage, Kleben. Ist eine dünne oder eine dicke Schicht erforderlich? Diese Frage entscheidet, ob ein lufthärtender oder chemisch härtender Kleber verwendet wird.
2. Temperatur-bezogene Aspekte Welcher maximalen Temperatur muss der Kleber standhalten? Wie stark muss die thermische Leitfähigkeit sein? Welche thermische Ausdehnung ist zulässig? Der geeignete Kleber ist auf diese Parameter abzustimmen.
3. Trägermaterial Mit welchen Materialien kommt der Kleber in Kontakt?
4. Anwendungsaspekte Topfzeit, Aushärtezeit, Auftragsverfahren, Losgröße, Aushärteverfahren.
5. Sonstiges Aspekte Porosität, Feuchteabsorption, elektrischer Widerstand, Volumenstabilität, Maßhaltigkeit/Toleranzen.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

OMEGABOND : OB-300, OB-400, OB-500
 Modellnummer Beschreibung Preis in Euro
 OB-300 OMEGABOND® 300-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen) 46,00
 OB-400 OMEGABOND® 400-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen) 46,00
 OB-500 POWDER OMEGABOND® 500-Pulver, 236 ml (Zweikomponentenkleber, Pulver mit OB-500 LIQUID anmischen) 46,00
 OB-500 LIQUID OMEGABOND® 500-Flüssigkeit, 236 ml (Zweikomponentenkleber, zum Anmischen von OB-500 POWDER) 46,00
 OB-KIT-1 Lufthärtender Kleber-Kit. Ideal für Forschungsanwendungen. Bestehend aus je 59 ml OB-300, OB-400, OB-500-POWDER und OB-500-LIQUID 70,00
 OB-TL OMEGABOND® Verdünner, 236 ml zur Vorbehandlung poröser Substrate vor dem Auftragen von angemischtem OB-300- oder OB-400-Kleber. 46,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.