Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OB-600, OB-700, CC-HIGH TEMP

 
Chemisch härtende Hochtemperatur-Kleber

Bestellangaben

 
  • Wärmeleitfähig und elektrisch isolierend
  • Beständig gegen Temperaturschocks
  • Beständig gegen Öle, Lösemittel und die meisten Säuren
  • Haftet an praktisch allen geschlossenporigen Oberflächen
  • Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein**
  • OMEGABOND® 600 für Verguss, Kleben, Beschichtung
  • OMEGABOND® 700 für Beschichtung, Montage, Eindringschutz
  • CC HIGH TEMP ist ein Hochtemperaturkleber zur Befestigung und/oder Isolierung von Thermoelementen
 

Diese chemisch aushärtenden Kleber binden oder härten durch eine chemische Reaktion aus, an der keine Luft beteiligt sein muss. Chemisch aushärtende Kleber können in stärkeren Schichten (ab 6 mm) aufgetragen werden*.

Anmerkung: 
* Lufthärtende Kleber sind ebenfalls verfügbar. Siehe OMEGABOND® 300, OMEGABOND® 400 und OMEGABOND® 500. Diese Kleber binden oder erhärten durch Trocknung an der Luft und müssen daher in dünnen Schichten aufgetragen werden.
**  Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein, bevor der angemischte Kleber aufgetragen werden kann. Verwenden Sie hierzu OB-TL für OMEGABOND® 600 und OMEGABOND® 700 und CC HIGH TEMP flüssiges Bindemittel für CC HIGH TEMP-Kleber.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   
 

 

 
Allgemeine Beschreibung

AUSWAHLKRITERIEN FÜR KLEBER

1. Anwendungsart Verguss, Eindringschutz, Kapselung, Montage, Kleben. Ist eine dünne oder eine dicke Schicht erforderlich? Diese Frage entscheidet, ob ein lufthärtender oder chemisch härtender Kleber verwendet wird.
2. Temperatur-bezogene Aspekte Welcher maximalen Temperatur muss der Kleber standhalten? Wie stark muss die thermische Leitfähigkeit sein? Welche thermische Ausdehnung ist zulässig? Der geeignete Kleber ist auf diese Parameter abzustimmen.
3. Trägermaterial Mit welchen Materialien kommt der Kleber in Kontakt?
4. Anwendungsaspekte Topfzeit, Aushärtezeit, Auftragsverfahren, Losgröße, Aushärteverfahren.
5. Sonstiges Aspekte Porosität, Feuchteabsorption, elektrischer Widerstand, Volumenstabilität, Maßhaltigkeit/Toleranzen.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

OMEGABOND : OB-600, OB-700, CC-HIGH TEMP
 Modellnummer Beschreibung Preis in Euro
 OB-600 OMEGABOND® 600-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber; nur mit Wasser anmischen) 46,00
 OB-700 OMEGABOND® 700-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber; nur mit Wasser anmischen) 46,00
 CC HIGH TEMP  CC Hochtemperaturkleber-Kit, bestehend aus 63 g Pulver (CC Filler) und 21 ml Hochtemperaturkleber-Flüssigkeit (CC-Binder) 23,00
 CC Filler CC Hochtemperaturkleber-Pulver, 226 g (Zweikomponentenkleber; mit CC Binder anrühren) 46,00
 CC Binder CC Hochtemperaturkleber-Flüssigkeit, 226 g (Zweikomponentenkleber; mit CC Filler anrühren) 46,00
 OB-KIT-2 Kleber-Kit mit chemisch aushärtenden Klebern Ideal für Forschungsanwendungen. Bestehend aus je 59 ml OB-600, OB-700 sowie einem CC HIGH TEMP-Kit. 70,00
 OB-TL OMEGABOND® Verdünner, 236 ml zur Vorbehandlung poröser Substrate vor dem Auftragen von angemischtem OB-600- oder OB-700-Kleber. 46,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.