Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OS4000   Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen

OS4000 Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen OS4000 Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen L1-2-6-3 Glasfaseroptik, bitte separat bestellen

 

 

  • Temperaturbereiche von 100 bis 1600°C
  • Sehr schnelle Ansprechzeit von 1 ms
  • 3 Standardsichtfelder 
  • LWL in den Standardlängen 30 cm, 90 cm, 1,8 m und 3 m
  • Emissionsfaktor einstellbar von 0,05 bis 0,99
  • 4 Analogausgänge als Standard
  • Spannungsausgänge für Hi- und Lo-Alarm
  • RS232-Schnittstelle mit Datenlogger-Software (unter Window®)
  • Haltefunktionen für Spitzen- und Messwerte
  • Integrierter Laser zur Ausrichtung auf das Messziel
  • Montagevorrichtung samt Schrauben im Lieferumfang
  • Verstellbares Polymergehäuse mit Optik und LWL lieferbar
  • Glas- und Quarzspitze mit LWL lieferbar
  • Wasserkühlmantel als Option 
  • Integrierte Relaisausgänge als Option
  • Kundenspezifische Sichtfelder und Temperaturbereiche als Option
 
Die Glasfaser-Pyrometer OS4000 für industrielle Anwendungen messen Temperaturbereiche von 100 bis 1600°C und bieten eine Auswahl von neun Glasfaseroptiken, drei Polymer-Schraubsensoren und zwölf Glas- und Quarzspitzen. 

Zu den Standardmerkmalen dieser Serie gehören unter anderem ein einstellbarer Emissionsfaktor, ein linearer Analogausgang, Hi- und Lo-Alarme mit Spannungsausgang, RS232-Schnittstelle und ein integrierter Laser zum Ausrichten. Über die Windows-basierte Software kann der Anwender die Ansprechzeit, die Haltefunktion für Spitzenwerte, Alarmsollwerte und die Datenaufzeichnung einrichten. Das OS4000-Serie ist in einem platzsparenden Gehäuse von 63,5 mm Durchmesser × 152,4 mm Länge installiert.
 
Technische Information
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Technische Daten
Spannungsversorgung: 15 bis 24 V DC
Temperaturbereich: 100 bis 1600°C 
Genauigkeit: 1% der Anzeige 
Sichtfelder der Glasfaseroptik: 5,6 bei 203 mm, 2,2 bei 127 mm, 0,63 bei 51 mm
LWL-Längen: 0,3, 0,9, 1,8 und 3 m
Emissionsfaktor: 0,05 bis 0,99, einstellbar
Ansprechzeit (0 bis 63% des endgültigen Werts): 1 ms (Grundeinstellung) bis 3,2 Sekunden (per Software programmierbar)

Laservisier
Maximale Laser-Ausgangsleistung:
unter 1 mW
Laser-Wellenlänge (Farbe): 650 Nm (rot)
FDA-Klassifizierung: Class II
Europäische Klassifizierung: Klasse 2
Durchmesser des Laserstrahls: 5 mm

Abmessungen
Messumformer:
63,5 × 152,4 mm L
Glasfaseroptik: 25,4 × 190,5 mm L
Gewicht: 900 g  

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

1. Glasfaser-Pyrometer

4. Spitzen mit Metallmantel
2. Glasfaseroptiken 5. Spitzen mit Keramikmantel
3. Polymer-Schraubsensor 6. Zubehör

OS4000 Glasfaser-Pyrometer 

Modelnummer

Beschreibung

Preis 
in Euro

OS4001-mV-* Glasfaser-Pyrometer, 1 mV/Grad-Ausgang 1196,00
OS4001-V1-*  Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 5 V DC-Ausgang 1196,00
OS4001-V2-*  Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 10 V DC-Ausgang  1196,00
OS4001-mA-*  Glasfaser-Pyrometer, 4 bis 20 mA-Ausgang 1196,00

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, PC-Schnittstellensoftware auf CD und Versorgungs-/Ausgangskabel.

* Relais als Option lieferbar. Für zwei integrierte Relais ergänzen Sie die Modellnummer um „AL“ . Aufpreis 80,00 Euro.

Bestellbeispiel: 
OS4001-mA-AL, Glasfaser-Pyrometer mit 4 bis 20 mA-Analogausgang und zwei integrierten Relais.

 

Glasfaseroptiken 

Modelnummer

Temperaturbereich, Messfleck, Kabellänge

Preis 
in Euro

L1-7-3-1 200 bis 800°C, 5,6 mm bei 203 mm, 0,9 m 540,00
L1-7-6-2 250 bis 1000°C, 5,6 mm bei 203 mm, 1,8 m 640,00
L1-7-10-3 300 bis 1200°C, 5,6 mm bei 203 mm, 3 m 780,00
L1-2-3-2 250 bis 1000°C, 2,2 mm bei 127 mm, 0,9 m 540,00
L1-2-6-3 300 bis 1200°C, 2,2 mm bei 127 mm, 1,8 m 640,00
L1-2-10-4 350 bis 1400°C, 2,2 mm bei 127 mm, 3 m 780,00
L1-2-3-3 300 bis 1200°C, 0,6 mm bei 50 mm, 0,9 m 540,00
L1-2-6-4 350 bis 1400°C, 0,6 mm bei 50 mm, 1,8 m 640,00
L1-2-10-5 400 bis 1600°C, 0,6 mm bei 50 mm, 3 m 780,00
Bestellbeispiel: L1-2-6-3, Temperaturbereich: 300 bis 1200°C, Messfleck von 2,2 mm bei 127 mm, 1,8 m Glasfaserkabel.
 

Polymer-Schraubsensor (Rechtwinkliger Abgang - Schnellkupplung)

Modelnummer

Temperaturbereich, Kabellänge

Preis 
in Euro

2108-650-RA-1   100 bis 425°C 0,3 m, rechtwinkliger Abgang 1000,00
2108-650-RA-3  125 bis 425°C 0,9 m, rechtwinkliger Abgang 1240,00
2108-650-RA-6  150 bis 425°C 1,8 m, rechtwinkliger Abgang 1560,00

Polymerfühlerlänge = 16,5 cm Standard, andere Längen von 7,6 bis 30,5 cm lieferbar.
Bestellbeispiel: 2108-650-RA-6, Polymersensor, 16,5 cm mit 1,8 m Glasfaserkabel, mit rechtwinkligem Abgang und Schnellkupplung.

 

Spitzen mit Metallmantel

Modelnummer

Temperaturbereich, Kabellänge

Preis 
in Euro

2615-G-*-2650-3   150 bis 400°C 0.9 m, Glasspitze 540,00
2615-G-*-2650-6   175 bis 400°C 1.8 m, Glasspitze 640,00
2615-G-*-2650-10   200 bis 400°C 3 m, Glasspitze 780,00
2615-Q-*-2650-3  250 bis 800°C 0.9 m, Quarzspitze 540,00
2615-Q-*-2650-6  275 bis 800°C 1.8 m, Quarzspitze 640,00
2615-Q-*-2650-10  300 bis 800°C 3 m, Quarzspitze 780,00
* Tragen Sie „-3“ für eine 7,6-cm-Spitze oder „-6“ für eine 15,2-cm-Spitze ein, ohne Aufpreis.
Bestellbeispiel: 2615-G-3-2650-6, Glasspitze, 7,6 cm mit Metallmantel und 1,8 m Glasfaserkabel.
 

Spitzen mit Keramikmantel

Modelnummer

Temperaturbereich, Kabellänge

Preis 
in Euro

2610-G-*-2650-3    150 bis 400°C 0,9 m, Glasspitze 540,00
2610-G-*-2650-6    175 bis 400°C 1,8 m, Glasspitze 640,00
2610-G-*-2650-10    200 bis 400°C 3 m, Glasspitze 780,00
2610-Q-*-2650-3  250 bis 1000°C 0,9 m, Quarzspitze 540,00
2610-Q-*-2650-6  275 bis 1000°C 1,8 m, Quarzspitze 640,00
2610-Q-*-2650-10  300 bis 1000°C 3 m, Quarzspitze 780,00
* Tragen Sie „-3“ für eine 7,6-cm-Spitze oder „-6“ für eine 15,2-cm-Spitze ein, ohne Aufpreis.
Bestellbeispiel: 2610-G-3-2650-6, Glasspitze, 7,6 cm mit Keramikmantel und 1,8 m Glasfaserkabel.
 

Zubehör

Modelnummer

Beschreibung

Preis 
in Euro

OS4000-WC     Wasserkühlmantel 796,00
L1-MB     Halterung für Glasfaseroptik-Baugruppe 44,00
L1-AP     Luftspülaufsatz für Glasfaseroptik-Baugruppe 32,00
OS4000-VB-**     Vakuumanschluss 280,00
2615-G-3     Austausch-Glasspitze, 7,6 cm, mit Metallmantel Bitte
anfragen
2615-G-6  Austausch-Glasspitze, 15,2 cm, mit Metallmantel
2615-Q-3  Austausch-Quarzspitze, 7,6 cm, mit Metallmantel
2615-Q-6  Austausch-Quarzspitze, 15,2 cm, mit Metallmantel
2610-G-3  Austausch-Glasspitze, 7,6 cm, mit Keramikmantel
2610-G-6  Austausch-Glasspitze, 15,2 cm, mit Keramikmantel
2610-Q-3  Austausch-Quarzspitze, 7,6 cm, mit Keramikmantel
2610-Q-6  Austausch-Quarzspitze, 15,2 cm, mit Keramikmantel
TX8-100    95-adriges abgeschirmtes Kabel, 30 m 76,00
PSR-24S     Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil, 400 mA, Schraubklemmen 48,00
PSR-24L  Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil, 400 mA, abisolierte Leitungen 48,00
WRS232-USB  Drahtloser RS232/USB-Transceiver 127,00
WRS232    Drahtloser RS232-Sender 55,00
WUSB     Drahtloser USB-Empfänger 80,00
Geben Sie bei der Bestellung eines Vakuumanschlusses die Länge des Glasfaserkabels von der Glasfaseroptik bis zum Anschluss ein (Vakuumseite).
** „-500“ für 12,7 mm AD (0,5"), „-1000“ für 25,4-mm-Vakuumanschluss (1").

Bestellbeispiel: 
OS4001-V1-* Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 5 V DC-Ausgang 
L1-2-6-3-V-3 Glasfaseroptik für Vakuum, 2-mm-Messfleck bei 12,7 cm Abstand mit 1,8 m Glasfaserkabel, Temperaturbereich 300 bis 1200°C, Glasfaseroptik bis Vakuumanschluss = 3', 
und OS4000-VB-500, Vakuumanschluss 1,27 mm AD × 43 mm (auch mit 25,4 und
19 mm AD lieferbar).

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.