Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OS523E, OS524E  
Tragbare Infrarot-Thermometer für sehr hohe Temperaturen bis 2482°C




OS523E mit Zielfernrohr (Option)

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Patentiertes Laservisier: zwischen Punkt- und Kreislaser umschaltbar
  • Emissionsfaktor 0,1 bis 1,00, in Schritten von 0,01 einstellbar
  • Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
  • Zweizeilige Anzeige für aktuellen Messwert sowie Min.-/Max.-Wert, Mittelwert oder Temperaturdifferenz gleichzeitig
  • °C/°F umschaltbar
  • Ausführung mit integriertem Zielfernrohr (Option -SC)
    Ausführung mit integriertem Entfernungsmesser (Option -DM)
  • Zubehör HH-DM: Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser
  • Zubehör DV-CAM: Digitale Videokamera
 

Die Infrarot-Thermometer OS523E und OS524E eignen sich besonders zur berührungslosen Messung sehr hoher Temperaturen von bis zu 2482°C.
Der Emissionsfaktor kann in Schritten von 0,01 eingestellt werden, um die Temperatur an den verschiedensten Oberflächen zu messen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die OS523E und OS524E verfügen über einen integrierten, patentierten Lasermarker.
Der Lasermarker kann zwischen Kreis und Punktmarkierung umgeschaltet werden, um entweder die Messfläche als Kreis auf dem Messobjekt anzuzeichnen oder deren Mitte mit einem Punkt zu markieren.
Das für OMEGA entwickelte zweizeilige Display zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Max.- oder Min.-Temperatur sowie Mittelwert oder Temperaturdifferenz gleichzeitig an. Durch die Hintergrundbeleuchtung bleibt die Anzeige auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar.
 
Modellübersicht

Modellnummer 

OS523E-1 OS523E-2 OS523E-3  OS524E

Genauigkeit

±1% der Anzeige oder 2°C (der größere Wert gilt)

Bereich

-18 bis 1370°C -18 bis 1370°C -18 bis 1370°C 538 bis 2482°C

Emissionsfaktor

Einstellbar

2-zeilige beleuchtete Anzeige

Standard

Verhältnis Entfernung/Messfleck

30:1 60:1 9 mm bei 61 cm 110:1

Temperaturdifferenz

Standard

Min./Max.-Temperatur

Standard

Mittlere Temperatur

Standard

Hi-Alarm

Standard

Lo-Alarm

Standard

Summer und Alarmsymbol

Standard

Umgebungstemperatur-
Kompensation

Standard

Analogausgang

1 mV/Grad 1 mV/Grad 1 mV/Grad 0,5 mV/Grad

RS232-Schnittstelle

Standard

Datenlogger-Software

Standard

Druckerausgang

Standard

Datenaufzeichnung

Standard

Laservisier (integriert)

Punkt/Kreis Punkt/Kreis Punkt Punkt/Kreis

Dauerbetriebsschalter

Standard

Halten des letzten Messwerts

Standard

Zielfernrohr

Option -SC

Integrierter Entfernungsmesser

Option -DM
 
Zubehör
TRIPOD
Leichtes Stativ
HH-DM
Vor Ort installierbarer, 
abnehmbarer Entfernungsmesser
INFO
DV-CAM
Digitale Videokamera
INFO
OS523E mit Zielfernrohr (Option -SC) 
Das Zielfernrohr wird im Werk installiert und justiert. Es kann nicht nachgerüstet werden.
 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Infrarot-Thermometer für hohe Temperaturen
 Modellnummer   Beschreibung Preis in Euro
 OS523E-1

Temperatur -18...1370°C, Fokus 30:1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar)

1095,00
 OS523E-2

Temperatur -18...1370°C, Fokus 60:1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar)

1095,00
 OS523E-3

Temperatur -18...1370°C, Messfleck 9 mm bei 610 mm, Punkt-Lasermarker

1095,00
 OS524E

Temperatur 538...2482°C, Fokus 110:1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar)

1295,00
 OS523E-1-SC

...wie OS523E-1 mit installiertem Zielfernrohr*

1195,00
 OS523E-2-SC

...wie OS523E-2 mit installiertem Zielfernrohr*

1195,00
 OS523E-3-SC

...wie OS523E-3 mit installiertem Zielfernrohr*

1195,00
 OS524E-SC

...wie OS524E mit installiertem Zielfernrohr*

1395,00
 OS523E-1-DM

...wie OS523E-1 mit integriertem Entfernungsmesser*

1170,00
 OS523E-2-DM

...wie OS523E-2 mit integriertem Entfernungsmesser*

1170,00
 OS523E-3-DM

...wie OS523E-3 mit integriertem Entfernungsmesser*

1170,00
 OS524E-DM

...wie OS524E mit integriertem Entfernungsmesser*

1370,00
*

Zielfernrohr und integrierter Entfernungsmesser werden im Werk installiert und justiert. 
Sie sind nicht vor Ort nachrüstbar. 

 
 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 OS520-ADAPTOR-220V   Steckernetzteil, 220 V AC 25,00
 OS520-RCC  Hartschalenkoffer für OS523E und OS524E, standard 30,00
 OS520-SC-RCC  Hartschalenkoffer für OS523E und OS524E, groß 30,00
 OM 3000-SC  Tragetasche (Ersatz) 15,00
 CAL-3-IR  NIST-rückführbare Kalibrierung 125,00
 TRIPOD  Leichtes Stativ mit Tragetasche 45,00
 HH-DM  Entfernungsmesser mit Montagehalterung  INFO  75,00
 DV-CAM  Digitale Videokamera  INFO  75,00

   

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.