Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OS530-Serie  
Tragbare Infrarot-Thermometer mit integriertem Punkt-/Kreislaser

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Patentiertes Laservisier: zwischen Punkt- und Kreislaser umschaltbar
  • Robuste und leistungsfähige Modelle für hohe Leistung, allgemeine Anwendungen, Nahbereich und hohe Auflösung
  • Temperaturbereiche von -23 bis 871°C
  • Emissionsfaktor von 0,1 bis 1,00 in Schritten von 0,01 einstellbar
  • Analogausgang mit 1 mV/Grad als Standard
  • Als Option auch mit integriertem Entfernungsmesser OS530-DM
  • Zubehör HH-DM: Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser
  • Zubehör DV-CAM: Digitale Videokamera
 

Leistungsfähig und robust, eignen sich die Infrarot-Thermometer der OS530-Serie besonders für die berührungslose Messung von Temperaturen.
Der Emissionsfaktor kann in Schritten von 0,01 eingestellt werden, um die Temperatur an den verschiedensten Oberflächen zu messen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
TECHNISCHE INFORMATION / APPLIKATIONSBEISPIELE
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

  • Laser kann blinken oder kontinuierlich leuchten
  • Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
  • Zweizeilige Anzeige für aktuellen Messwert sowie Min.-/Max.-Wert, Mittelwert oder Temperaturdifferenz gleichzeitig
  • °C/°F umschaltbar
  • Modelle mit RS-232-Schnittstelle werden mit kostenloser Datenaufzeichnungs-Software geliefert
  • Optische und akustische Alarmausgabe
  • Integrierter Stativanschluss
  • Mit Thermoelementeingang Typ K lieferbar
  • Mit integriertem Speicher lieferbar
  • Schalter für Dauerbetrieb
  • Haltefunktion für den letzten Messwert
Die eigens für OMEGA entwickelte zweizeilige LCD-Anzeige stellt den aktuellen Messwert sowie Min.-/Max.-Wert, Differenz oder Mittelwert gleichzeitig dar. Damit erhält der Anwender alle relevanten Informationen auf einen Blick. Das integrierte Laservisier zeichnet die gemessene Fläche mit einem 12-Punkte-Kreise klar auf dem Messobjekt an.
Weiterhin verfügt die OS530-Serie über einen Grenzwertalarm, der optisch und akustisch gemeldet wird. Der Standard-Analogausgang mit 1 mV pro Grad erlaubt eine problemlose Anbindung an diverse Auswertegeräte wie Schreiber, Datenlogger oder Computer.
Standardmerkmale
 
Modellübersicht
Modellnummer  OS530LE OS530HRE OS530LE-CF  OS532E  OS533E-CF OS533E OS534E-CF OS534E
Genauigkeit ±1% der Anzeige oder 1,7°C (der größere Wert gilt)
Bereich -23 bis 538°C -30 bis 121°C -23 bis 538°C -23 bis 871°C
Emissionsfaktor Einstellbar
Anzeigenauflösung
Verhältnis Entfernung/Messfleck 10:1 20:1 4 mm bei 15,2 cm 10:1 4 mm bei 15,2 cm 20:1 4 mm bei 15,2 cm 30:1
Temperaturdifferenz Standard
Min./Max.-Temperatur Standard
Mittlere Temperatur Standard
Hi-Alarm Standard
Lo-Alarm Standard Standard Standard Standard
Summer und Alarmsymbol Standard
Umgebungstemperatur-
Kompensation
Standard Standard Standard Standard
Analogausgang Standard
RS232-Schnittstelle Standard Standard Standard Standard
Thermoelement-Eingang Standard Standard Standard Standard Standard
Datenaufzeichnung Standard Standard
Laservisier (integriert) Punkt/Kreis Punkt/Kreis Punkt Punkt/Kreis Punkt Punkt/Kreis Punkt Punkt/Kreis
Dauerbetriebsschalter Standard
Halten des letzten Messwerts Standard
 
Zubehör
TRIPOD
Leichtes Stativ
DV-CAM
Digitale Videokamera
INFO
HH-DM
Vor Ort installierbarer 
Entfernungsmesser
INFO
OS530-DM
Modelle mit fest installiertem Entfernungsmesser
INFO 

Für hohe Temperaturen (bis 2482°C) stehen die Modelle OS523 und OS524 zur Verfügung.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

OS530-Serie: Infrarot-Thermometer mit integriertem Punkt-/Kreislaser

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer   Beschreibung Preis in Euro
 OS530LE  Temperatur -23...+538°C, Fokus 10 : 1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar) 295,00
 OS530HRE  Temperatur -30...+121°C, Fokus 20 : 1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar) 345,00
 OS530LE-CF  Temperatur -23...+538°C, Messfleck 4 mm bei 15,2 cm, Punkt-Lasermarker 345,00
 OS532E  Temperatur -23...+538°C, Fokus 10 : 1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar) 450,00
 OS533E-CF  Temperatur -23...+538°C, Messfleck 4 mm bei 15,2 cm, Punkt-Lasermarker 550,00
 OS533E  Temperatur -23...+538°C, Fokus 20 : 1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar) 550,00
 OS534E-CF  Temperatur -23...+871°C, Messfleck 4 mm bei 15,2 cm, Punkt-Lasermarker 650,00
 OS534E  Temperatur -23...+871°C, Fokus 30 : 1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar) 650,00
* Im Lieferumfang sind enthalten: integriertes Laservisier, Stoßschutz für Display und Linse, Trageschlaufe, Tragetasche, 4 langlebige Lithium-Batterien und Bedienungsanleitung mit Emissionsfaktor-Tabelle.
** OS530-Modelle mit integriertem Entfernungsmesser (nicht nachrüstbar) unter OS530-DM
 
 Zubehör für OS530
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 EP4   Steckernetzteil, 100 bis 240 V AC 25,00
 OS520-RCC  Robuster Hartschalenkoffer 30,00
 TRIPOD  Leichtes Stativ mit Tragetasche 45,00
 HH-DM  Entfernungsmesser mit Montagehalterung  INFO  75,00
 DV-CAM  Digitale Videokamera  INFO  75,00
 88001K-IEC  Oberflächenfühler für 480°C max.  INFO 
 88006K-IEC  Oberflächenfühler für 480°C max.  INFO 
 88007K-IEC  Oberflächenfühler für 250°C max.  INFO 
 88013K-IEC  Oberflächenfühler für 815°C max.  INFO 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.