Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

DV-CAM  
Digitale Videokamera für alle OMEGASCOPE Infrarot-Thermometer

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • LCD-Farbdisplay mit 1,4” (36 mm)
  • CF-Speicherkarte mit 32 MB (im Lieferumfang enthalten)
  • Digitaler Camcorder und Digitalkamera 
  • USB-Port, Mikrofon und Lautsprecher integriert
  • Infrarot-Thermometer OS530
  • Infrarot-Thermometer OS530-DM
  • Infrarot-Thermometer OS523/24
 

Die digitale Videokamera DV-CAM wird einfach auf dem OMEGASCOPE Infrarot-Thermometer installiert. Die CF-Speicherkarte der Kamera speichert mit 32 MB bis zu 80 Einzelbilder (1280x1024 Pixel) oder circa 1,5 Minuten AVI-Film.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

   
Zubehör:
32 MB CF-Speicherkarte, umfangreiches Software-Paket, USB-Kabel, 1/4”-Minibuchsen-/Cinch-Kabeladapter, Ministativ und abnehmbare Trageschlaufe.
Das DV-CAM Zubehör eignet sich für alle OMEGA IR-Thermometer der OS-Serie. Das Ministativ kann jedoch nur für die Videokamera verwendet werden, nicht für das IR-Thermometer. Der Laptop gehört nicht zum Lieferumfang.

Technische Daten
Digitaler Camcorder: QVGA (320 x 240 Pixel)/10 fps
Digitalkamera:
2 M (1600 x 1200 Pixel), SXGA (1280 x 1024 Pixel), VGA (640 x 480 Pixel)
PC-Kamera: VGA (640 x 480 Pixel)/10 fps, QVGA (320 x 240 Pixel)/24 fps
Digitale Sprachaufnahme: ca. 4 Min/1 MB Speicher
A/V-Ausgang: Unterstützt NTSC/PAL-Farbnormen
Batterie: 2 Mignozellen (Alkali)
Abmessungen: 6,8 x 4 x 8,4 cm (L x B x H)
Systemanforderungen: Windows 98SE/ME/2000/XP, Pentium II, 266 MHz (oder vergleichbarer) Prozessor oder besser (Pentium III empfohlen) DirectX 8.0 oder höher 32 MB RAM (64 MB empfohlen) Grafikkarte mit mindestens 4 MB RAM und 16-Bit-Farbdarstellung (High-Color).

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

DV-CAM: Digitale Videokamera für alle OMEGASCOPE Infrarot-Thermometer

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer   Beschreibung Preis in Euro
 DV-CAM  Digitale Videokamera mit Montagematerial 75,00
 32MB-FC  Ersatz-Speicherkarte 25,00
* Lieferung inklusive Bedienungsanleitung, 32 MB CF-Speicherkarte, umfangreiches Software-Paket, USB-Kabel, 1/4”-Minibuchsen-/Cinch-Kabeladapter, Ministativ und abnehmbare Trageschlaufe.
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.