Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

HH-DM  
Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser für Infrarot-Thermometer OS530

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Abmessungen: 130 x 70 x 28,5 mm (T x B x H)
  • Spannungsversorgung: 9 V Alkalizelle (beiliegend)
  • Infrarot-Thermometer OS530
  • Infrarot-Thermometer mit integriertem Entfernungsmesser OS530-DM
 
Der HH-DM Entfernungsmesser wird einfach vor Ort auf dem OS530 Infrarot-Thermometer installiert.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten des Entfernungsmessers
Bereich: 0,9 bis 9 m
Genauigkeit: 0,5% der Anzeige, mindestens jedoch 1,3 cm
Einheit: Meter oder Fuß, umschaltbar
Sensor: Ultraschallwandler

    Vorsichtshinweise
  • Für eine genaue Messung der Entfernung muss die Oberfläche hart und flach sein sowie Ultraschallimpulse reflekieren.
  • Die Entfernung kann nicht durch Glas oder Rauch hindurch oder an weichen Flächen gemessen werden.
  • Der Entfernungsmesser muss im rechten Winkel zur Zielfläche gehalten werden.
  • Der Entfernungsmesser ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen ausgelegt.
  • Die Genauigkeit der Entfernungsmessung ist von den Umgebungsbedingungen abhängig.
  • Richten Sie den Entfernungsmesser nicht auf Personen.
 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

HH-DM: Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser für OS530

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer   Beschreibung Preis in Euro
 HH-DM  Entfernungsmesser mit Montagehalterung für OS530 75,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.