Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

PC-Serie  Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang

 
PC-Serie Berührungslose Temperatursensoren  


  • Temperaturbereich -20 bis 500°C
  • Emissionsfaktor fest auf 0,95 eingestellt
  • 4-20 mA DC-Ausgang in 2-Leitertechnik
  • Sichtfeld 2:1, 15:1 oder 30:1
  • Schnelles Ansprechverhalten mit hoher Stabilität
  • Edelstahlgehäuse, IP65-geschützt
  • Schnelle und einfache Installation

Die Temperatursensoren der PC-Serie sind hochwertige, kompakte Sensoren zur berührunglosen Messung von Temperaturen an mechanisch unzugänglichen oder sich bewegenden Objekten. Sie haben einen Messbereich von –20°C bis 500°C und eine schnelle Ansprechzeit von 240 ms.

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Sensoren der PC-Serie nutzen die 2-Leitertechnik: Der Temperaturmesswert wird als 4-20 mA DC-Ausgangssignal über die Versorgungsleitungen übertragen und ermöglicht so eine unkomplizierte Lösung für viele Anwendungen mit berührungsloser Temperaturmessung.
Alle Sensoren der PC-Serie besitzen eine Germanium-Präzisionsoptik.

• Modell PC21 hat eine 2:1-Optik und eignet sich für die meisten Anwendungen, in denen der Sensor in der Nähe des Messobjekts montiert werden kann.
• Modell PC151 eignet sich für kleinere oder weitere entfernte Messobjekte und hat eine 15:1-Optik.
• Modell PC301 eignet sich für sehr kleine oder weit entfernte Messobjekte und hat eine 30:1-Optik.

 

PC-Serie Sichtfeld

Allgemeine technische Daten
Temperaturbereich:
PC*LT= -20°C bis 100°C
PC*MT= 0°C bis 250°C
PC-*HT= 0°C bis 500°C
Sichtfeld:
PC21 = 2:1
PC151 = 15:1
PC301 = 30:1
Ausgangssignal: 4-20 mA
Genauigkeit: ±1% des Messwerts, mindestens jedoch 1°C
Wiederholbarkeit: ± 0,5% des Messwerts, mindestens jedoch 0,5°C
Emissionsfaktor: Fest auf 0,95 eingestellt
Ansprechzeit, t90: 240 ms (für 90% des endgültigen Werts)
Spektralbereich: 8 bis 14 μm
Betriebsspannung: 24 V DC (28 V DC max.)
Min. Sensorspannung: 6 V DC
Max. Impedanz des Messkreises: 900 Ohm

Mechanische Kennwerte
Bauweise: Edelstahl
Abmessungen: 18 mm Durchmesser × 103 mm Länge
Gewinde zur Befestigung: M16 × 1 mm Steigung
Kabellänge: 1 m (anderen Längen auf Anfrage)
Gewicht: mit Kabel 95 g

Umgebungsbedingungen
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur-Bereich: 0°C bis 70°C
Relative Feuchte: 95% max., nicht-kondensierend

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

PC-Serie Berührungslose Temperatursensoren

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 PC21LT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 2:1, Bereich 20 bis 100°C

219,00
 PC21MT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 2:1, Bereich 0 bis 250°C

219,00
 PC151LT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 15:1, Bereich 20 bis 100°C

257,00
 PC151MT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 15:1, Bereich 0 bis 250°C

257,00
 PC151HT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 15:1, Bereich 0 bis 500°C

257,00
 PC301LT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 30:1, Bereich 20 bis 100°C

359,00
 PC301MT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 30:1, Bereich 0 bis 250°C

359,00
 PC301HT-0 

Temperatursensor, Sichtfeld 30:1, Bereich 0 bis 500°C

359,00
 
 Zubehör
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 FBS 

Standardhalterung, fest

17,00
 ABS 

Halterung, einstellbar

40,00
 APSW 

Luftspülaufsatz für 2:1-Optik

65,00
 APSN 

Luftspülaufsatz für 15:1- und 30:1-Optik

74,00
 LSTS 

Lasermarker

342,00
 -WJ 

Luft/Wasserkühlmantel (Bitte bei der Bestellung „-WJ“ an Modellbezeichnung anfügen. Der Luft/Wasserkühlmantel kann nicht nachträglich installiert werden.)

247,00
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.