omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Pt100- und Thermoelement-
Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen


Technische Daten
Bestellangaben

 
  • Pt100 Klasse A, 1/3 DIN oder 1/10 DIN Genauigkeit verfügbar,
    max. 400°C
  • Thermoelemente J, K und T, Genauigkeitsklasse 1 Standard,
    max. 800°C
  • Nennlängen von 20 - 200 mm
  • Nenndurchmesser 6, 9, 11 und 15 mm
  • Verschiedene mechanische Ausführungen
  • Beliebige Gewindevarianten
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
  • Handmessgerät für Pt100 Modelle GMH3710 und GMH3750
  • Hochgenauer Anzeiger für Pt100 Modell INFB
 

Die OMEGA-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen sind aufgrund ihrer Flexibilität in der Ausführung für eine große Bandbreite von Applikationen geeignet.

Neben Fühlertyp und Fühlereinsatz können auch die mechanischen Komponenten wie Durchmesser, Nennlänge und Gewindeanschluss auf beliebige Weise kombiniert werden. Dabei stehen auf Anfrage auch andere als die hier genannten Materialien und Abmessungen zur Verfügung.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Technische Daten

 
Kopf-B-Fühler
Mantelmaterial:  Edelstahl 1.4301
Max. Kopftemperatur: +85°C (mit eingebautem Transmitter),
+150°C (ohne Transmitter)
Anschlusstechnik Pt100: Klasse A: 2-Draht, 1/3 DIN und 1/10 DIN: 4-Draht
Klemmverschraubung: Modelle SO51124 oder SO51194. Bitte separat bestellen.

Analoger Transmitter
Messstrom: ca. 0,8 mA
Analogausgang: 4–20 mA, 2-Draht
Pt100: Linearisierung: temperaturlinear nach IEC 751; Temperaturkoeffizient: ±0,1%/10 KTU (Nullpunkt), 0,2%/10 KTU (Spanne); Anstiegszeit: <1 ms; Signalisierung: zusteuernd <3 mA (Fühlerbruch und -kurzschluss); Bürde: 0,02 A; Bürdeneinfluss: ±0,05%/100 Ohm; Hilfsenergieeinfluss: ±0,025%/V
Thermoelemente: Linearisierung: spannungslinear; Temperaturkoeffizient: ±0,1%/10 KTU (Nullpunkt), 0,2%/10 KTU (Spanne); Einfluss der Kompensation: ±1,0 K bei -20 bis +60°C, ±2,0 K bei -40 bis +85°C; Anstiegszeit: <1 ms; Signalisierung: zusteuernd <23,5 mA (Fühlerbruch); Bürde: 0,02 A; Bürdeneinfluss: ±0,05%/100 Ohm; Hilfsenergieeinfluss: ±0,025%/V
Hilfsenergie: 10 bis 30 V DC aus 4 bis 20 mA-Schleife
Umgebungs/
Lagertemperatur:
-40 bis +85°C
Relative Feuchtigkeit: 95% r.F. ohne Betauung DIN IEC 68-2-30 Var.2
Messbereichs-
zuordnung:
Die Zuordnung der Temperatur zum Analogausgang kann vom Anwender oder ab Werk innerhalb der als Min- und Max-Messbereiche möglichen Grenzen eingestellt werden.
 

Fühler

Messbereich
Min Max
Pt100 -50 bis 50°C -50 bis 400°C
J 0 bis 350°C 0 bis 700°C
K 0 bis 300°C 0 bis 1200°C
T -1 bis 200°C -10 bis 400°C
 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler

 Zur Bestellung bitte Modellnummer laut Bestellcode angeben.
 Auswahl von  Beschreibung  Bestellcode Preis in Euro
 Fühlertyp  Pt100, IEC 751
 Thermoelement J, Fe-Konst, IEC 584
 Thermoelement K, NiCr-Ni, IEC 584
 Thermoelement T, Cu-Konst, IEC 584
 B-P
 B-J
 B-K
 B-T
48,00
42,00
42,00
42,00
 Fühlereinsatz  Fester Fühlereinsatz (Standard)
 Gefederter Fühlereinsatz (austauschbar, nur für
 ø 9, 11, 15 mm)
 Mineralisolierter Fühlereinsatz (nicht austauschbar)
 F
 G

 M
---
20,00

12,00
 Genauigkeit *  
 Pt100
 
 Klasse A, 2-Draht (Standard)
 1/3 DIN, 4-Draht
 1/10 DIN, 4-Draht
 A
 1/3
 1/10
---
8,00
30,00
 Thermoelement  Klasse 1 (Standard)  1 ---
 Durchmesser  6 mm
 9 mm
 11 mm
 15 mm
 6
 9
 11
 15
---
---
---
---
 Nennlänge  20 – 200 mm  20 - 200 ---
 Gewinde **  kein Gewinde (Standard)
 Gewinde direkt am Kopf M18 x 1.5
 Gewinde direkt am Kopf G 1/4”
 Gewinde direkt am Kopf G 1/2”
 Gewinde mit Halsrohr M18 x 1.5
 Gewinde mit Halsrohr G 1/4”
 Gewinde mit Halsrohr G 1/2”
 0
 M18
 G1/4”
 G1/2”
 M18  H _ _ _
 G1/4” H _ _ _
 G1/2” H _ _ _
---
8,00
8,00
8,00
18,00
18,00
18,00
 Zubehör***  Transmitter für Pt100
 Transmitter für Thermoelemente
 TX-Pt100-(_)
 TX-TC-(_)
50,00
50,00
* Thermoelemente werden generell in der Genauigkeitsklasse 1 ausgeliefert.
**

Gewinde M18 x 1.5 nur für Temperaturfühler mit ø 6 mm.
Bei Gewinde mit Halsrohr bitte unter H_ _ _ den Gewindeabstand in mm zum Kopf angeben.

***

Auf Wunsch kann der Transmitter ab Werk voreingestellt werden. Bitte geben Sie in diesem Fall die Messbereichszuordnung unter (_) an.
Bitte auf zulässige Messbereichsgrenze achten (s. Technische Daten).

 Anmerkungen:

  1. Kopfform: Als Standard wird eine Kopf-B-Ausführung mit Schraubverschluss geliefert. Ebenfalls lieferbar sind hohe Kopf-B-Ausführungen mit Schraubverschluss oder mit Schnellverschluss.

  2. Fühlertyp: Statt Pt100 sind auch Pt500 oder Pt1000 lieferbar.

  3. Andere mechanische Abmessungen, Nennlängen, Durchmesser und Gewinde sind ebenfalls kurzfristig lieferbar. Fragen Sie bei uns an. Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot.

  4. Klemmverschraubungen (Modelle SO51124 oder SO51194) bitte separat bestellen.

   
Bestellbeispiel

B-P-F-A-6-100-M18H120
Kopf-B-Pt100 Temperaturfühler, fester Fühlereinsatz, Genauigkeitsklasse A, Durchmesser 6 mm,
Nennlänge (ab Gewinde) 100 mm, M18 x 1,5 mm Halsrohrgewinde, Abstand Gewinde zum Kopf 120 mm

 
Grundpreis Pt100-Kopf-B 48,00 Euro
Aufpreis für Halsrohr M18H120 + 18,00 Euro
Gesamtpreis = 66,00 Euro
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 B-P-F-A-6-100-G1/2   €56,00   Kopf-B-Pt100 Temperaturfühler, fester Fühlereinsatz, Genauigkeitsklasse A, Durchmesser 6 mm, Nennlänge (ab Gewinde) 100 mm
 Andere Ausführungen bitte anfragen.
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.