Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

PT-111, PT-102, PT-103   Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden

PT-111, PT-102, PT-103 Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden PT-111, PT-102, PT-103 Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden

 

 

  • Platin-Widerstandsfühler
  • 4-adriger Edelstahlfühler (Si-Diodensensor, Genauigkeitsklasse 4)
  • Verlängerungsleitung für Dioden der CY7-Serie mit besonders geringer thermischer Leitfähigkeit
 
Typischer Anschluss für Sensoren wie aus der Serie CY7. Die Anschlussstellen (*A) liegen bei einem 4-Leiteranschluss näher am Sensor und bei einem 2-Leiteranschluss näher am Gerät. Grundsätzlich ist eine 4-Leiteranschluss vorzuziehen.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Abmessungen:    PT-111: 2 × 20,3 mm 
PT-103: 1,8 × 12,1 mm
PT-102: 1,8 × 5 mm

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

PT-111, PT-102, PT-103 Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden 

Modellnummer Beschreibung

Preis 
in Euro

PT-102 Fühler, 14 bis 873 K, 2 x 20,3 mm 76,00
PT-103 Fühler, 14 bis 873 K, 1,8 x 12,1 mm 120,00
PT-111 Fühler, 14 bis 673 K, 1,8 x 5 mm  124,00

Zubehör 

Modellnummer Beschreibung

Preis 
in Euro

CY82-P1 Fühlerstecker für CYTX231-Serie 12,00
CY82-P2 Fühlerstecker für CYC320-Serie 12,00
CY82-P3 Sensorstecker und Steckergehäuse für CYD218E 28,00
CY82-P4 14-poliger Stecker für CYD218S für Relais- und Analogausgänge  28,00

Verlängerungsleitung für Dioden der CY7-Serie mit besonders geringer thermischer Leitfähigkeit 

Modellnummer. Beschreibung

Preis 
in Euro

CYW4-32-25  4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,032 mm², 7,6 m * 1280,00
CYW4-32-100  4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,032 mm², 30 m * 296,00
CYW4-32-500  4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,032 mm², 152 m * 960,00
CYW4-36-25  4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,013 mm², 7,6 m * 96,00
CYW4-36-100  4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,013 mm², 30 m * 208,00
CYW4-36-500  4-adrige Leitung, Aderquerschnitt 0,013 mm², 152 m *  688,00

* Adern aus Phosphorbronze, Isolierung entweder Polyimid (Aderquerschnitt 0,032 mm²) oder Polyvinylformal (Aderquerschnitt 0,013 mm²). Beide Isolierungsarten sind bis 1,4 K spezifiziert.

Konstantstromquelle 

Modellnummer. Beschreibung

Preis 
in Euro

CY101-PS  9 V Batterieversorgung, Werkseinstellung 10 µA , intern einstellbar von 1 µA bis 1 mA 207,00
CY120-PS  120 V AC-Versorgung, per Schalter einstellbar von 1 µA bis 100 mA 688,00
* Batterie im Lieferumfang enthalten.
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.