Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SA2C-RTD, SA2F-RTD  
Selbstklebende, flexible Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen

SA2C-RTD
Bestellangaben

 
  • Flexibler Fühler passt sich allen Oberflächen an
  • Temperaturbereich -50...+200°C
  • Pt100-Ohm-Präzisionsfühler, DIN Klasse A
  • Einfache Montage durch selbstklebenden Rücken
  • In zwei Ausführungen lieferbar
  • Abisolierte Leitungen als Standard, verschiedene Stecker als Option
  • Kundenspezifische Längen, Isolierung und Anschlussarten lieferbar
 
Diese Pt100-Fühler der DIN-Klasse A sind in zwei Ausführungen für flache (F) oder gewölbte (C) Flächen lieferbar. Um schnelle Ansprechzeiten zu erreichen, ist der Fühler innen auf einer selbstklebenden Aluminiumfolie aufgebracht.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Kabellänge: 1 m Länge als Standard
Isolierung: PFA-isoliert 
Draht: Litze, 0,14-mm²-Anschlussleitung für Widerstandsfühler 
Ausführung
SA2F
Ausführung
SA2C
4-adrige Leitung mit abisolierten Enden

 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

SA2C-RTD, SA2F-RTD : Selbstklebende, flexible Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung

Preis in Euro 

 SA2C-RTD-3-100-A-1M

Pt100 Ohm, für gewölbte Flächen, DIN Klasse A, 4-Leiteranschluss, 1 m Anschlussleitung,  Kleberücken: 15 × 50 mm

51,00

 SA2C-RTD-3-100-A-2M

Pt100 Ohm, für gewölbte Flächen, DIN Klasse A, 4-Leiteranschluss, 2 m Anschlussleitung,  Kleberücken: 15 × 50 mm

54,00

 SA2C-RTD-3-100-A-3M

Pt100 Ohm, für gewölbte Flächen, DIN Klasse A, 4-Leiteranschluss, 3 m Anschlussleitung,  Kleberücken: 15 × 50 mm

57,00

 SA2F-RTD-3-100-A-1M

Pt100 Ohm, für flache Flächen, DIN Klasse A, 4-Leiteranschluss, 1 m Anschlussleitung,  Kleberücken: 35 × 12 mm

51,00

 SA2F-RTD-3-100-A-2M

Pt100 Ohm, für flache Flächen, DIN Klasse A, 4-Leiteranschluss, 2 m Anschlussleitung,  Kleberücken: 35 × 12 mm

54,00

 SA2F-RTD-3-100-A-3M

Pt100 Ohm, für flache Flächen, DIN Klasse A, 4-Leiteranschluss, 3 m Anschlussleitung,  Kleberücken: 35 × 12 mm

57,00

 
 Optionen und Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung

Preis in Euro 

 -xM

Für andere Kabellängen ändern Sie die „3M“ in der Modellnummer auf die gewünschte Länge ab (Aufpreis pro Meter).

3,00

 -MTP

Für Steckverbinder in Miniaturgröße ergänzen Sie die Modellnummer um „-MTP“

7,00

 -TA4F

Für einen 4-poligen Audiostecker ergänzen Sie die Modellnummer um „-TA4F“.

13,50

TA4F-Stecker
TA4F-Stecker
 
Bestellbeispiel

SA2C-RTD-3-100-A-2M, Pt100, DIN-Klasse A mit 4-Leiteranschluss und 2 m Anschlussleitung, 54,00 Euro.
SA2F-RTD-3-100-A-1M, Pt100, DIN-Klasse A mit 4-Leiteranschluss und 1 m Anschlussleitung, 51,00 Euro.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.