Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SA2C-*I, SA2F-*I  
Selbstklebende Thermoelemente, Silikonummantelt für gewölbte und flache Oberflächen

SA2C-*I, SA2F-*I
Bestellangaben

 
  • Ultraflaches Silikonkautschuk für maximale Flexibilität
  • Selbstklebender Rücken
  • 2 Ausführungen für flache (F) oder gewölbte (C) Flächen lieferbar
  • Beständigkeit gegen vielen Chemikalien und Öle
  • Temperaturbereich -50...+200°C
  • Typen J, K, T und E lieferbar, in den entsprechenden Farben
  • Thermoelementleitung aus Litze (0,14 mm2)
  • Abisolierte Leitungen als Standard (verschiedene Stecker als Option)
 
Die Fühler sind in 2 Ausführungen für flache (F) oder gewölbte (C) Flächen lieferbar. Um schnelle Ansprechzeiten zu erreichen, ist das Thermoelement innen auf einer selbstklebenden Aluminiumfolie aufgebracht.
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Abmessungen: SA2C: 15 × 50 mm, SA2F: 35 × 12 mm
Leitung: Litze aus 0,14 mm2-Thermoelementdraht, Längen 1 m, 2 m und 3 m. Andere Längen bitte anfragen.
Ausführung
SA2F
Ausführung
SA2C
Abisolierte Kabelenden

 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

SA2C-*I, SA2F-*I Selbstklebende Thermoelemente Silikonummantelt für gewölbte und flache Oberflächen

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung

Preis in Euro 

 SA2C-(*)I

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 1 m Leitung, abisolierte Kabelenden, selbstklebener Rücken 15 × 50 mm

30,00

 SA2C-(*)I-2M

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 2 m Leitung, abisolierte Kabelenden, selbstklebener Rücken 15 × 50 mm

33,00

 SA2C-(*)I-3M

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 3 m Leitung, abisolierte Kabelenden, selbstklebener Rücken 15 × 50 mm

37,00

 SA2C-(*)I-SMPW-CC

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 1 m Leitung, Stecker in Miniaturgröße, selbstklebener Rücken 15 × 50 mm

35,00

 SA2F-(*)I

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 1 m Leitung, abisolierte Kabelenden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm

30,00

 SA2F-(*)I-2M

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 2 m Leitung, abisolierte Kabelenden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm

33,00

 SA2F-(*)I-3M

Thermoelementfühler für gewölbte Oberflächen, 3 m Leitung, abisolierte Kabelenden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm

37,00

 SA2F-(*)I-SMPW-CC

Thermoelementfühler für flache Oberflächen, 1 m Leitung, Stecker in Miniaturgröße, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm

35,00

(*) = Bitte Thermoelement-Typ J, K, T oder E angeben.
 
 Optionen und Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung

Preis in Euro 

 -xM

Für andere Kabellängen ändern Sie die „3M“ in der Modellnummer auf die gewünschte Länge ab (Aufpreis).

3,00

 -OSTW-CC

Für einen Stecker mit Standardgröße ersetzen Sie „SMPW-CC“ in der Modellnummer durch „OSTW-CC“ (ohne Aufpreis).

 -CF

Aufgecrimpte Aderendhülsen

5,25

 SA2CT

Kabelbinder im 5er-Pack.

6,50

SMPW -CF -CF
SMPW -CF SA2CT
 
Bestellbeispiel

SA2C-KI-SMPW-CC, Thermoelemementfühler mit selbstklebendem Rücken, für gewölbte Flächen, Typ K, 1 m Leitung und Stecker in Miniaturgröße, 35,00 Euro.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.