omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SMCJ  
Steckermessumformer für Thermoelemente

Bestellangaben

 
  • Stabiles Ausgangssignal
  • Lineare Ausgang mit 1 mV/Grad
  • °C/°F umschaltbar
  • Lithium-Batterie wird mitgeliefert
  • Anzeige für niedrige Batteriespannung
  • Integrierte EMV-Abschirmung 
  • Thermoelement-Brucherkennung
 

Der SMCJ setzt Thermoelement-Eingangssignale in ein lineares, kompensiertes und verstärktes Spannungssignal von 1 mV pro Grad um, das direkt an DMM, Schreiber, Datenlogger oder andere Auswertegeräte angeschlossen werden kann.

Die patentierte Buchse des SMCJs nimmt Stecker und Fühler mit Miniatur- und Standardgröße auf.
 

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Steckermessumformer für Thermoelemente
 SMCJ-J   €130,00   Steckermessumformer für Thermoelemente Typ J: Temperaturbereich -100 bis 750°C
 SMCJ-K   €130,00   Steckermessumformer für Thermoelemente Typ K: Temperaturbereich -100 bis 1250°C
 SMCJ-T   €130,00   Steckermessumformer für Thermoelemente Typ T: Temperaturbereich -100 bis 350°C
 Zubehör
 SMCJ-CAB   €25,00   Prüfkabel: (rot/schwarz) 1 m lang
 OM-NOMAD-BATT   €12,00   Ersatzbatterie
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: SMCJ-Messumformer werden komplett mit passendem Thermoelement-Stecker in Miniaturgröße, Bumper Band®-Stoßschutz, Batterie und Handbuch geliefert. Der Kabelsatz gehört nicht zum Lieferumfang.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.