|
SMPW : Miniatursteckverbinder
|
Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
|
Typ- Kode
|
Mit Stecker benutztes Thermoelement |
Im Stecker verwendete Kompensationsleitung |
Modellnummer Stecker |
Preis in Euro |
Modellnummer Buchse |
Preis in Euro |
| + |
– |
| K |
NickelChrom/Nickel |
NickelChrom |
Nickel |
SMPW-KI-M |
2,28 |
SMPW-KI-F |
2,92 |
| T |
Kupfer-Konstantan |
Kupfer |
Konstantan |
SMPW-TI-M |
2,28 |
SMPW-TI-F |
2,92 |
| J |
Eisen-Konstantan |
Eisen |
Konstantan |
SMPW-J-M |
2,28 |
SMPW-J-F |
2,92 |
| E |
NickelChrom-Konstantan |
NickelChrom |
Konstantan |
SMPW-E-M |
2,28 |
SMPW-E-F |
2,92 |
| R/S |
Pt/13%Rh-Pt |
Kupfer |
Legier.#11 |
SMPW-R/SI-M |
2,28 |
SMPW-R/SI-F |
2,92 |
| G |
W-W/26%Re |
Legier.#200 |
Legier.#226 |
SMPW-G-M |
2,28 |
SMPW-G-F |
2,92 |
| C |
W/5%Re-W/26%Re |
Legier.#405 |
Legier.#426 |
SMPW-C-M |
2,28 |
SMPW-C-F |
2,92 |
| D |
W/3%Re-W/25%Re |
Legier.#203 |
Legier.#225 |
SMPW-D-M |
2,28 |
SMPW-D-F |
2,92 |
| U |
Nicht kompensiert |
Kupfer |
Kupfer |
SMPW-U-M |
2,28 |
SMPW-U-F |
2,92 |
| N |
Nicrosil-Nisil |
Nicrosil |
Nisil |
SMPW-NI-M |
3,38 |
SMPW-NI-F |
4,42 |
|
Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: SMPW-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
|
| |
|