Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SPHT  
Kostengünstige Hochtemperatur-Oberflächenfühler

SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler

 
  • Keramikspitze mit federbelasteten Kontakten, bis 650°C
  • Oberflächenfühler mit Thermoelement Typ K
  • Fühlerlängen 150 mm und 300 mm
  • Angegossener Handgriff für Temperaturen bis 220°C geeignet
  • Spiralkabel auf 1,5 m ausziehbar
  • Miniaturstecker für Handthermometer
  • 304 SS OMEGACLAD®-Mantel
 

 

 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Modellnummer  Beschreibung Preis 
in Euro
SPHT-K-6, SPHT-K-12 Hochtemperatur-Oberflächenfühler
 SPHT-K-6

Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Spiralkabel

45,00
 SPHT-K-12

Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 300 mm, Spiralkabel

50,00
SPHT-K-6-RA Hochtemperatur-Oberflächenfühler
 SPHT-K-6-RA

Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, 90° abgewinkelter Kopf, Spiralkabel

55,00
SPHT-K-2M-UKM-0495 Hochtemperatur-Oberflächenfühler
 SPHT-K-2M-UKM-0495

Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 300 mm, 2 m abgeschirmte FEP Ausgleichsleitung mit offenen Enden, Abmessungen des Messkopfs 26,9 × 9,5 mm, Max. Temperatur 250°C

a.A.
*

Eine Kunststoffabdeckung zum Schutz des Messkopfes ist im Lieferumfang enthalten.

   
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.