omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SPJ  
Selbstrastende Einbaubuchsen für Standard-Steckverbinder

Bestellangaben

 
  • Montage ohne Werkzeug 
  • Rastet in Ausschnitt ein
  • Farbcodiert und mit ID-Nummern
  • Wiederverwendbar
  • Für Drahtdurchmesser bis 1,6 mm
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Für Standard-Steckverbinder von OMEGA und anderen Herstellern
  • Option: Staubschutzkappe
 
Separates Montagematerial ist bei den SPJ-Einbaubuchsen nicht mehr nötig, da der Befestigungsmechanismus in die Buchse integriert ist. Ein kleine Aussparung und ein Zapfen auf der anderen Seite sorgen für eine präzise Ausrichtung der Buchsen zueinander, so dass auch hier kein Werkzeug erforderlich ist. Die SPJ-Buchsen aus farbcodiertem Nylon eignen sich für Stecker in Standardgröße.

Wenn eine größere Anzahl von Buchsen demontiert werden muß, ist die Demontagezange SIRT-1 ein praktisches Werkzeug. Sie drückt alle Federclips zusammen, so dass die Buchsen auch unter engen Platzbedingungen nach Vorne aus der Tafel herausgedrückt werden können.

 

 

Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom/Nickel NickelChrom Nickel  SPJ-KI-M  SPJ-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  SPJ-TI-M  SPJ-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  SPJ-J-M  SPJ-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  SPJ-E-M  SPJ-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  SPJ-R/SI-M  SPJ-R/SI-F
G W-W/26%Re Legier.#200 Legier.#226  SPJ-G-M  SPJ-G-F
C W/5%Re-W/26%Re Legier.#405 Legier.#426  SPJ-C-M  SPJ-C-F
D W/3%Re-W/25%Re Legier.#203 Legier.#225  SPJ-D-M  SPJ-D-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  SPJ-U-M  SPJ-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil  SPJ-NI-M  SPJ-NI-F
 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Ausführung als Buchse
 SPJ-KI-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ K
 SPJ-TI-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ T
 SPJ-J-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ J
 SPJ-E-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ E
 SPJ-R/SI-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ R/S
 SPJ-G-F   €11,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ G
 SPJ-C-F   €11,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ C
 SPJ-D-F   €11,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ D
 SPJ-U-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ U
 SPJ-NI-F   €4,50   Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder Typ N
 Ausführung als Stecker
 SPJ-KI-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp K, grün
 SPJ-TI-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp T, braun
 SPJ-J-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp J, schwarz
 SPJ-E-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp E, violett
 SPJ-R/SI-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp R/S, orange
 SPJ-U-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp U, weiß
 SPJ-NI-M   €4,50   Einbaustecker SPJ für Standard-Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelementtyp N. pink
 Zubehör
 1-12L   €1,50   Extra-Aufkleber mit ID-Nummer ( 1 bis 12). Andere Nummern auf Anfrage.
 SPJ-CAP-12   €6,00   Staubschutzkappen (12 Stck). Andere Packungsgröße auf Anfrage
 SIRT-1   €15,00   Demontagezange (für SPJ)
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.