omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

STCTX/SPRTX  
Steckermessumformer für Widerstandsfühler und Thermoelemente

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • 4-20-mA-Signal in 2-Leitertechnik
  • Modelle für Pt100 in 3-Leiterschaltung und
    Thermoelemente Typ J, K und T
  • Gekapseltes Gehäuse
  • Hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Stabilität
  • Werkskalibriert, keine Einstellungen erforderlich
  • „Messkreis-offen“-Signal
  • Kompensiert lange Zuleitungen
Ersetzt konventionelle Messumformer durch einen Steckermessumformer. 2-Drahtmessumformer in Thermoelementstecker integriert.
 

Mit den Modellreihen SPRTX und STCTX stellt OMEGA® in den Stecker integrierte Messumformer für Pt100 und Thermoelemente vor. Bei beiden Modellreihen ist ein Miniatur-Messumformer in den patentierten Stecker integriert.

 

 

 
Allgemeine Beschreibung

Modell SPRTX setzt die Signale eines Pt100-Fühlers nach IEC 751 über einen gewählten Temperaturbereich in ein Standard-Signal von 4-20 mA in 2-Leitertechnik um. 

Modell STCTX linearisiert das mV Ausgangssignal verschiedener Thermoelement-Typen in ein Standard-Signal von 4-20 mA in 2-Leitertechnik.

Anmerkung: SPRTX und STCTX sind nicht für den Einsatz in medizin- oder kerntechnischen Anwendungen oder in brennbaren oder explosionsfähigen Umgebungen geeignet.

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 SPRTX für Widerstandsfühler
 SPRTX-M1   €75,00   Pt100-Steckermessumformer, niedriger Bereich, Miniaturstecker
 SPRTX-M2   €75,00   Pt100-Steckermessumformer, hoher Bereich, Miniaturstecker
 SPRTX-S1   €75,00   Pt100-Steckermessumformer, niedriger Bereich, Standardstecker
 SPRTX-S2   €75,00   Pt100-Steckermessumformer, hoher Bereich, Standardstecker
 STCTX für Thermoelemente
 STCTX-J1   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ J: -18 bis 121°C
 STCTX-J2   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ J: -18 bis 538°C
 STCTX-K1   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ K: -18 bis 121°C
 STCTX-K2   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ K: -18 bis 538°C
 STCTX-K3   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ K: -18 bis 1093°C
 STCTX-T1   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ T: -18 bis 121°C
 STCTX-T2   €75,00   Thermoelement-Steckermessumformer, Typ T: -18 bis 399°C
  Zubehör
 TX2-100   €31,00   2-adriges abgeschirmtes Kabel, Länge 30 m
 PSU-93   €40,00   24 V DC-Netzteil
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Zum Lieferumfang gehören Stecker, Messumformer und 3 m Kabel.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.