omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

TAP  
Thermoelement-Aufklebepads

Bestellangaben

 
  • Rolle mit 100 Aufklebern für bis zu 180°C
  • Abmessung eines Aufklebers: 12,7 × 15,9 mm, Stärke: 0,064 mm
  • Ansprechzeit: Im Millisekundenbereich (0,001 Sek)
  • Maximaler Bereich: 180°C
  • Genauigkeit: ±1,0%
 

Thermoelement-Aufklebepads bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit zur Befestigung von Drahtthermoelementen. Als Trägermaterial wird ein Polymidfilm verwendet, der mit einem druckempfindlichen Silkonkleber versehen ist.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   
 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 TAP   €28,00   Rolle mit 100 Aufklebern für bis zu 180°C
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Temperaturmessstreifen und Temperaturmesslacke neigen unter Vakuum zum Ausgasen.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.