omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

TC-FF-* und TC-GG-*
Drahtthermoelemente mit PTFE- oder Glasseide-Isolierung


 
  • Drahtthermoelement-Typen J, K, T und E
  • Litzen- oder Volldraht-Ausführungen
  • Beliebige Längen
  • Drahtdurchmesser 0,5 mm oder 0,25 mm
  • PTFE-isoliert max. 200°C oder Glasseide-isoliert bis 480°C
  • Abgeschirmte oder ungeschirmte Leitungen
  • DIN-Genauigkeitsklasse 1
  • IEC-Farbcode
 

OMEGAs preisgünstige Drahtthermoelemente zeichnen sich durch schnelle Ansprechzeiten, hohe Genauigkeit und hochwertige Verarbeitung aus.

Die Drahtthermoelemente eignen sich ideal für OEM-Anwendungen. Da die Drahtthermoelemente bei OMEGA selbst gefertigt werden, sind sie in beliebiger Länge und als Sonderausführungen lieferbar.
OMEGAs langjährige Erfahrung in der Herstellung von Thermoelementen bürgt für eine konstante, hohe Produktqualität.

Bitte beachten Sie auch OMEGAs Thermoelement-Schweißgerät TL-WELD, mit dem hochwertige Drahtthermoelemente hergestellt und Leitungen miteinander oder mit anderen metallischen Komponenten verschweißt werden können.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 TC-GG-KI-30-40   €7,20   Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 1 m, freie Enden
 TC-GG-KI-30-80   €8,40   Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 2 m, freie Enden
 TC-GG-KI-30-120   €9,60   Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 3 m, freie Enden
 TC-GG-KI-30-200   €12,00   Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 5 m, freie Enden
 TC-GG-KI-30-240   €13,20   Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,25 mm, Länge 6 m, freie Enden
 TC-GG-KI-24-40   €9,40   Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,5 mm, Länge 1 m, freie Enden
 TC-IEC24-FF-K-24S-TCB-SLE-40   €9,00   Drahtthermoelement Typ K, FEP-isoliert nach IEC, Drahtstärke 0,22 mm², abgeschirmt Länge 1 m, freie Enden
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung:
Drahtthermoelement Typ K mit Glasseide-Isolierung, DIN Klasse 1,
Glasseide-isoliert nach IEC 584, Farbe grün/weiß,
Draht-ø: 2 × 0,25 mm (2 × 0,05 mm²), Außenabmessungen: 0,7 × 1,3 mm,
Länge (siehe Tabelle), max. 480°C, freie Enden


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. alle Rechte vorbehalten.