|
|
| TJ1, TJ2, TJ5 | |
| Thermoelementfühler mit kompakter Metall-Übergangsstelle | |
|
|
|
|
|
||||||
|
Die Thermoelementfühler mit Übergangsstelle für hohe Belastungen sind für den Einsatz an Stellen konzipiert, an denen ein kleiner Durchmesser erforderlich ist. |
|||||||
|
|||||||
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC- Typ |
Mantel | ø mm |
Modellnummer 300 mm Länge |
Modellnummer 600 mm Länge |
||||||
| J | Inconel- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-ICIN-IM15(*)-300 TJ1-ICIN-IM30(*)-300 TJ1-ICIN-IM45(*)-300 TJ1-ICIN-IM60(*)-300 |
TJ1-ICIN-IM15(*)-600 TJ1-ICIN-IM30(*)-600 TJ1-ICIN-IM45(*)-600 TJ1-ICIN-IM60(*)-600 |
||||||
| J | 304 SS- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-ICSS-IM15(*)-300 TJ1-ICSS-IM30(*)-300 TJ1-ICSS-IM45(*)-300 TJ1-ICSS-IM60(*)-300 |
TJ1-ICSS-IM15(*)-600 TJ1-ICSS-IM30(*)-600 TJ1-ICSS-IM45(*)-600 TJ1-ICSS-IM60(*)-600 |
||||||
| K | Inconel- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-CAIN-IM15(*)-300 TJ1-CAIN-IM30(*)-300 TJ1-CAIN-IM45(*)-300 TJ1-CAIN-IM60(*)-300 |
TJ1-CAIN-IM15(*)-600 TJ1-CAIN-IM30(*)-600 TJ1-CAIN-IM45(*)-600 TJ1-CAIN-IM60(*)-600 |
||||||
| K | 304 SS- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-CASS-IM15(*)-300 TJ1-CASS-IM30(*)-300 TJ1-CASS-IM45(*)-300 TJ1-CASS-IM60(*)-300 |
TJ1-CASS-IM15(*)-600 TJ1-CASS-IM30(*)-600 TJ1-CASS-IM45(*)-600 TJ1-CASS-IM60(*)-600 |
||||||
| E | Inconel- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-CXIN-IM15(*)-300 TJ1-CXIN-IM30(*)-300 TJ1-CXIN-IM45(*)-300 TJ1-CXIN-IM60(*)-300 |
TJ1-CXIN-IM15(*)-600 TJ1-CXIN-IM30(*)-600 TJ1-CXIN-IM45(*)-600 TJ1-CXIN-IM60(*)-600 |
||||||
| E | 304 SS- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-CXSS-IM15(*)-300 TJ1-CXSS-IM30(*)-300 TJ1-CXSS-IM45(*)-300 TJ1-CXSS-IM60(*)-300 |
TJ1-CXSS-IM15(*)-600 TJ1-CXSS-IM30(*)-600 TJ1-CXSS-IM45(*)-600 TJ1-CXSS-IM60(*)-600 |
||||||
| T | Inconel- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-CPIN-IM15(*)-300 TJ1-CPIN-IM30(*)-300 TJ1-CPIN-IM45(*)-300 TJ1-CPIN-IM69(*)-300 |
TJ1-CPIN-IM15(*)-600 TJ1-CPIN-IM30(*)-600 TJ1-CPIN-IM45(*)-600 TJ1-CPIN-IM60(*)-600 |
||||||
| T | 304 SS- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-CPSS-IM15(*)-300 TJ1-CPSS-IM30(*)-300 TJ1-CPSS-IM45(*)-300 TJ1-CPSS-IM69(*)-300 |
TJ1-CPSS-IM15(*)-600 TJ1-CPSS-IM30(*)-600 TJ1-CPSS-IM45(*)-600 TJ1-CPSS-IM60(*)-600 |
||||||
| N | Inconel- Mantel |
1,5 3,0 4,5 6,0 |
TJ1-NNIN-IM15(*)-300 TJ1-NNIN-IM30(*)-300 TJ1-NNIN-IM45(*)-300 TJ1-NNIN-IM60(*)-300 |
TJ1-NNIN-IM15(*)-600 TJ1-NNIN-IM30(*)-600 TJ1-NNIN-IM45(*)-600 TJ1-NNIN-IM60(*)-600 |
||||||
|
||||||||||
| |
||||
| |
||||
| Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen. | ||||
Temperatur-Datenbuch |
Temperatur-Katalog |
|||
| |
|
|
© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. |
|