Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

TJ-USB  Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle

TJ-USB Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle TJ-USB Thermoelementfühler mit Übergangsstelle Fest an Fühler angeschlossenes 2 Meter USB-Kabel Kostenlose Software verwandelt Ihren PC in Temperaturanzeige, Datenlogger und Schreiber zugleich

 

 

  • Direkt an den USB-Port Ihres Computers anschließbar
  • Kostenlose Software verwandelt Ihren PC in Temperaturanzeige, Datenlogger und Schreiber zugleich
  • Ab Lager in zwei Messbereichen lieferbar
  • Fühlerlängen von 450 und 600 mm als Standard
  • Lieferbar mit Außendurchmessern von 4,5 oder 6 mm und Mantel aus 304 SS, Inconel oder Super-OMEGACLAD XL®
 
Omegas neue USB-Thermoelementfühler sind mit einer robusten Übergangsstelle ausgestattet und lassen sich über das abgeschirmte, 2 Meter lange Ausgangskabel direkt an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Die mitgelieferte Software ermöglicht die Nutzung des PCs als Temperaturanzeige, Schreiber oder Datenlogger. Fühler sind standardmäßig in Längen von 450 oder 600 mm und Manteldurchmessern von 4,5 oder 6 mm lieferbar. Als Mantelmaterial kann 304 SS, Inconel oder Super-OMEGACLAD XL® ausgewählt werden.

Internes Thermoelement: Typ K (nicht geerdet)
Messbereich: K1: -73 bis 315°C, K2: -200 bis 1000°C (Anmerkung: Für 304 SS beträgt die max. Temperatur 850°C.)
Genauigkeit: K1: ±1°C, K2: ±3°C
Auflösung: USB-TC-K1: 0.1°, USB-TC-K2: 1°
Stabilität: USB-TC-K1: ±0,25°C USB-TC-K2: ±0,5°
Vergleichsstellenkompensation (Automatisch): -10 bis 70°C
Betriebsumgebung (Anschlussseite): -10 bis 70°C, 0 bis 95% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
PC-Schnittstelle: USB
USB-Kabel: Fest an Fühler angeschlossen, 2 m (abgeschirmt), Anschlussstecker Typ A
Software (im Lieferumfang): Erfordert eines der Betriebssysteme Windows 2000, XP oder Vista
Gewicht: 70 g

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

TJ-USB Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 TJ-USB-CASS-(*)-(**)-K1 

304-SS-Fühler mit Übergangsstelle, -73 bis 315°C

95,00
 TJ-USB-CASS-(*)-(**)-K2

304-SS-Fühler mit Übergangsstelle, -200 bis 850°C

95,00
 TJ-USB-CAIN-(*)-(**)-K1

Inconel-Fühler mit Übergangsstelle, -73 bis 315°C

95,00
 TJ-USB-CAIN-(*)-(**)-K2

Inconel-Fühler mit Übergangsstelle, -200 bis 1000°C

95,00
 TJ-USB-KQXL-(*)-(**)-K1

Nickel-Chrom-Fühler mit Übergangsstelle, -73 bis 315°C

105,00
 TJ-USB-KQXL-(*)-(**)-K2

Nickel-Chrom-Fühler mit Übergangsstelle, -200 bis 1000°C

105,00
 CAL-3-SYSTEM

Rückführbare Kalibrierung mit 3 Punkten

125,00
 

* Manteldurchmesser: Tragen Sie „316“ für 4,5 mm oder „14“ für 6 mm ein.
** Fühlerlänge: Tragen Sie „18“ für 450 mm oder „24“ für 600 mm ein.

Bestellbeispiele:
TJ-USB-CASS-14-24-K1, USB-Thermoelementfühler für hohe Beanspruchung, Mantel aus 304 SS, 6 mm Außendurchmesser, 600 mm lang mit integriertem USB-Kabel und Stecker Typ A, Temperaturbereich -73 bis 315°C.
TJ-USB-KQXL-316-18-K2, USB-Thermoelementfühler für hohe Beanspruchung, Mantel aus Nickel-Chrom, 4,5 mm Außendurchmesser, 450 mm lang mit integriertem USB-Kabel und Stecker Typ A, Temperaturbereich -200 bis 1000°C.

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.