Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

TS2000  Elektronischer Temperaturschalter

TS2000 Elektronischer Temperaturschalter TS2000 Elektronischer Temperaturschalter

 

 

    Messbereiche
  • 0 bis +100°C und -30 bis +150°C

  • Einsatzbereiche
  • Hydraulik und Pneumatik (z. B. Pressen)
  • Schmiermittelüberwachung
  • Werkzeugmaschinenbau
  • Kfz-/ Spritzgussmaschinenbau

  • Merkmale
  • 7-Segment LED-Anzeige, mikroprozessorgesteuert
  • Mikroprozessorgesteuert
  • Selbstüberwachend mit Fehleranzeige
  • Anzeige um 330° drehbar
  • DESINA®-Konformität
  • Alle Parameter programmierbar über Folientastatur
  • Einstellbare Tastatursperre, robuste Ausführung
  • Vibrations-/schockfest
  • Langzeitstabil
 
Elektronischer Temperaturschalter für Temperaturüberwachungen mit Digitalanzeige, 1 oder 2 Schaltausgänge oder 1 Schalt- und 1 Analogausgang 4 bis 20 mA, Genauigkeitsklasse 0,5%.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten

Sensorelement:  Pt100-Element (Klasse B)
Werkstoffe: Medienberührte Teile: Edelstahl
Elektronikgehäuse: Aludruckguss
Dichtungen: FKM
Druckfestigkeit:  600 bar
Bedienelemente:  3 Drucktaster mit fühlbarem Druckpunkt
Schutzart:  IP65
Schutzklasse: III
Prozessanschluss:  G1/4 Innengewinde
Abmessungen:  36 × 130 mm (ohne Kupplungsdose), 
drehbares Gehäuse zur Ausrichtung des Schalters nach dem Einbau
Gewicht:  ca. 200 g mit 17 mm Fühlerlänge
Messbereiche:  -30 bis +100°C, -30 bis +150°C, 0 bis +100°C, 0 bis +150°C
Zeitkonstante:  ca. 40 s
Messwerterfassung: Auflösung: 10 Bit (1024 Schritte je Messspanne)
Abtastrate: 100/s (für Spitzenwertspeicher)
Elektrischer Anschluss:  Gerätestecker M 12 × 1, 4-polig, DESINA®-konform
Fühlerlänge:   17 mm (Standard), 25, 50, 100, 150, 200, 250 mm
Fühlerdurchmesser:      6 mm
Temperaturbereich: Medium: -30°C bis +150°C
Elektronik: -10°C bis +70°C
Lagerung: -30°C bis +80°C
Versorgungsspannung:  12 bis 32 V DC ungeregelt, max. 10% Restwelligkeit, verpolungssicher
Digitale Anzeige: 3-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm, rot
Anzeigebereich: -99 bis 999
Anzeigerate: 20/s
Anzeigeeinheit: °C, °F – einstellbar
Fehleranzeige: LED rot und als Klartext im Display
Fehleranzeige:  LED gelb und als Klartext im Display (Diagnosefunktion nach DESINA®)
Stromaufnahme: ca. 50 mA (ohne Last)
Analogausgang: Stromausgang: 4 bis 20 mA 
Bürde: max. RI = (Ub-12 V) / 20 mA; RI = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC
Bürdeneinfluss: 0,3% / 100 Ohm 
Aktualisierungsrate: 5 ms
Spannungsausgang: 0 bis 10 V DC 
Belastung: max. 10 mA, kurzschlussfest 
Einstellbereich: 25% bis 100% vom Messbereichsendwert
Transistor-
Schaltausgänge: 
Schaltfunktion: Schließer/Öffner – einstellbar, Standard-/Fenstertechnik – einstellbar
Einstellbereich: 0% bis 125% vom Messbereichsendwert 
Rückschalthysterese: 0% bis 125% vom Messbereichsendwert
Diagnosefunktion: SP2 bei DESINA®-Ausführung
Schaltfrequenz: max. 100 Hz; max. 500 mA, kurzschlussfest 
Verzögerungszeit: 0,0 bis 9,9 s einstellbar
Anzeige(n): LED(s) grün für aktivierten Schaltpunkt
Zubehör: Kupplungsdose

 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


TS2000 mit LED-Display, 1 PNP / M12 × 1

 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 TS2000-011

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 17 mm

 208,00

 TS2000-012

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 17 mm

 TS2000-013

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 50 mm

 227,00

 TS2000-014

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 50 mm

 TS2000-023

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 300 mm

 242,00

 TS2000-024

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 300 mm

 


TS2000 mit LED-Display, 2 PNP / M12 × 1

 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 TS2000-015

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 17 mm

 212,00

 TS2000-016

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 17 mm

 TS2000-017

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 50 mm

 231,00

 TS2000-018

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 50 mm

 TS2000-025

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 300 mm

 246,00

 TS2000-026

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 300 mm


TS2000 mit LED-Display, 1 PNP/ 1 Diagnose/ M12 × 1 gem. DESINA

 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 TS2000-019

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 17 mm

 215,00

 TS2000-020

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 17 mm

 TS2000-021

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 50 mm

 234,00

 TS2000-022

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 50 mm

 TS2000-027

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 300 mm

 251,00

 TS2000-028

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 300 mm


TS2000 mit LED-Display, 1 PNP/ 4 bis 20 mA/ M12 × 1 G 1/4 AG

 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 TS2000-096

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 17 mm

 250,00

 TS2000-097

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 17 mm

 TS2000-098

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 50 mm

 269,00

 TS2000-099

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 50 mm

 TS2000-100

Temperaturbereich 0 bis 100°C, Fühlerlänge 300 mm

 285,00

 TS2000-101

Temperaturbereich -30 bis +150°C, Fühlerlänge 300 mm


 
Bestellbeispiele:

TS2000-024, Temperaturschalter mit LED-Display, Messbereich -30 bis +150°C, 1 PNP / M12 × 1, Fühlerlänge 300 mm
TS2000-101, Temperaturschalter mit LED-Display, Messbereich -30 bis +150°C, 1 PNP/ 4 bis 20 mA/ M12 × 1 G 1/4 AG, Fühlerlänge 300 mm
Zubehör
 
 Modellnummer 

Beschreibung

 Preis in Euro

 907-0357

Kupplungsdose M 12 × 1, 4-polig, mit Schraubklemmen, abgewinkelt

 Bitte anfragen

 907-0344

Kupplungsdose M 12 × 1, 4-polig, mit Schraubklemmen, gerade



 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.