omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

TX206P  Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar

TX206P Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar TX206P Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar

 

 

  • Für Pt100
  • Ausgang 4-20mA
  • Während der Konfiguration Versorgung über den USB-Port
  • Schnell zu konfigurieren
  • LED für Bereichsüberschreitung
  • Hohe Stabilität
  • Programmierbares Verhalten bei Fühlerbruch
 
Der TX206-Transmitter zur Kopfmontage setzt das Signal eines angeschlossenen Pt100-Fühlers über einen konfigurierten Bereich in ein linearisiertes 4-20-mA-Signal um.
 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Die Einrichtung des Transmitters (Messbereich, Einheit und Verhalten bei Fühlerbruch) erfolgt über einen PC, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist. Die Einstellung dieser Parameter erfolgt über die USB-Schnittstelle und die Windows-basierte Software. Nach dem Anschluss der zwei Klemmen an den TX206P führt die Software durch die weiteren Schritte. Die Kalibrierung kann in einer Datei auf dem PC gespeichert und auf dem gleichen oder anderen Transmittern dieser Baureihe wiederverwendet werden.

Modernste digitale Signalverarbeitungstechnologie im TX206P sorgt für eine genaue, driftfreie Performance.

Wo gewünscht, kann der Messbereich direkt bei der Bestellung angegeben werden, so dass nach der Lieferung keine weitere Konfiguration mehr erforderlich ist.
Wenn bei der Bestellung kein Messbereich angegeben wurde, ist der Transmitter als Grundeinstellung auf einen Messbereich von 0 bis 100°C eingestellt.

Eingang
Sensortyp: Pt100, 100 Ohm bei 0°C, 2- oder 3-Leiteranschluss
Sensorbereich: -200 bis 850°C, 18 bis 390 Ohm
Sensoranschluss: Schraubklemme

Ausgang
Ausgangsart: 2-Leiteranschluss, 4-20-mA-Stromschleife 
Ausgangsbereich: 4,0 bis 20,0 mA
Ausgangsanschluss: Schraubklemme

Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsintervall: 500 ms
Ansprechzeit: 1 Sekunde
Startzeit: 4 Sekunden (Ausgangsstrom < 4 mA während der Startzeit)
Aufwärmzeit: 1 Minute bis zur vollen Genauigkeit
Spannungsversorgung: 10 bis 30 V DC

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich: -40 bis 85°C
Lagertemperatur: -50 bis 90°C 
Umgebungsfeuchte-Bereich: 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend

Abmessungen: Durchmesser 43 mm; Höhe 21 mm
Gewicht: 31 g (gekapselt)

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 TX206P   €54,00   Pt100-Transmitter für Kopfmontage mit 4-20 mA Ausgang, per PC programmierbar
 USB-CONFIG-UNIT   €84,00   Programmiereinheit zur Konfiguration und Versorgung des Transmitters über USB
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.