|
|
Der UTC-USB verfügt über den
patentierten Universaleingangsanschluss von OMEGA für Thermoelement-Steckverbinder in
Standard- und Miniaturgröße.
Ein 1,8 m USB-Kabel zum schnellen Anschluss an einen PC wird
mitgeliefert.
|
|
TECHNISCHE
DATEN
Thermoelementeingang,
einstellbar: J, K, T, E, R, S, B, C oder N
Messgenauigkeit:
Typ J, K: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±1,0°C
Typ T, E, N: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±2,0°C
Typen R, S, B und C: ±0,5% des Endwerts
Messauflösung: 1°C
Vergleichsstellenkompensation (automatisch): -10 bis 70°C
Thermoelement-Anschluss: Patentierte Universalbuchse, für
Steckverbinder in Standard- und Miniaturgröße
geeignet
USB-Anschluss: Version 1.0, 1.1 und 2.0; Ministecker Typ B; Kabel (1,8 m) im Lieferumfang
enthalten
Betriebsumgebung: -10 bis 70°C
Computer-Schnittstelle: USB (jedem Gerät liegt ein USB-Kabel
bei)
Software (im Lieferumfang enthalten): Erfordert Windows® 2000, XP, VISTA (32 Bit) oder Windows 7 (32
Bit)
Abmessungen (L × W × H): 76 × 25,4 × 13 mm
Gehäuse: Kunststoff (glasfaserverstärktes Nylon)
|