omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

UV1000  Universal-Sprachausgabemodul - Englische oder spanische Sprachausgabe

UV1000 Universal-Sprachausgabemodul - Englische oder spanische Sprachausgabe UV1000 Universal-Sprachausgabemodul - Englische oder spanische Sprachausgabe

 

 

  • Messung von Spannung, Strom und Thermoelement Typ K mit Sprachausgabe in technischen Einheiten
  • Für den mobilen und stationären Einsatz
  • Integrierter Lautsprecher und Kopfhörerbuchse
  • Über 100 technische Einheiten abgespeichert
  • RS232-Schnittstelle zur Einrichtung am PC
  • Hi- und Lo-Alarm
  • Kontinuierliche Sprachausgabe oder Ausgabe auf Tastendruck
  • Sprachausgabe auch zusätzlich zum Anschluss an andere Messgeräte möglich
  • Tasten an der Vorderseite zur Einstellung der Eingangsart, Sprachausgabe und Einstellung der Lautstärke
  • Versorgung über 2 Batterien (LR6/AA) oder Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
  • Praktischer Ständer zum Aufstellen im Lieferumfang enthalten
 
Das neue UV1000 OMEGASAYS® Universal-Sprachausgabemodul ist ein tragbares Messgerät, das Eingangssignale von 0 bis 10 V DC, 0 bis 20 mA und Thermoelementen Typ K misst und den Messwert per Sprachausgabe „ansagt“. Eingangsbereich, Skalierung, technische Einheit und Alarmgrenzwerte des Sprachausgabemoduls lassen sich über die RS232-Schnittstelle am PC einrichten.

Mehr als 100 technische Einheiten sind im Sprachausgabemodul hinterlegt. Die Tasten an der Frontplatte dienen zur Auswahl der Eingangsart, Abrufen der Sprachausgabe und Einstellung der Lautstärke. Der UV1000 ist die perfekte Lösung zur Sprachausgabe von Messwerten aller Art, wenn eine lokale Anzeige nicht möglich oder unpraktisch ist.

 
 

 
 
Allgemeine Beschreibung

 

Technische Daten

Spannungseingang: 0 bis 1 V DC, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC
Stromeingang: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA
Genauigkeit des Analogeingangs: 0,2% des Endwerts
Thermoelementeingang: Typ K, SMP-Buchse
Thermoelementbereiche: -100 bis 871°C 
Thermoelement-Eingangsgenauigkeit: 2°C 
Sprachausgabe auf Tastendruck oder kontinuierlich: Per Schiebeschalter umschaltbar
Hi- und Lo-Alarmsollwerte: Einstellung über die RS232-PC-Schnittstelle
Technische Einheiten: Einstellung über die RS232-PC-Schnittstelle
Lautstärkeeinstellung: Über die Tastatur, 8 Stufen in 4-dB-Intervallen
Spannungsversorgung: 2 LR6-Batterien oder Netzteil (beides im Lieferumfang enthalten)
Anzeige der Versorgungsspannung: Rote LED
Anzeige für zu niedrige Batteriespannung: Rote LED, blinkend
Sprach-Samplingrate: 8 kHzLautsprecher: integriert, 8 Ohm
Lebensdauer des Akkus 
Alkali:
40 Stunden, kontinuierliche Sprachausgabe 
Lithium: 160 Stunden, kontinuierliche Sprachausgabe
Betriebsumgebung: 0 bis 50°C; 0 bis 95% r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 120 × 76 × 32 mm (L × B × T)
Gewicht: 250 g  

 

UV1000 Lieferumfang
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

UV1000 Universal-Sprachausgabemodul - Englische oder spanische Sprachausgabe

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 UV1000   €239,00   Universal-Sprachausgabemodul, Englisch
 UV1000-S   €239,00   Universal-Sprachausgabemodul, Spanisch
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, Drahtthermoelement Typ K, Prüfkabel, Ohrhörerkabel, RS232-Kabel, Software-CD, 2 LR6-Batterien, Steckernetzteil und Tischständer.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.