|
UWTC-Serie : Drahtloses Thermoelement-Steckersystem
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
| Modellnummer |
Beschreibung |
Preis
in Euro |
| UWTC-1 |
Drahtloser Thermoelementstecker (Standardentfernung)
|
125,00 |
| UWTC-2 |
Drahtloser Thermoelementstecker (größere Entfernung)
|
135,00 |
| UWTC-2-NEMA |
Drahtloser Thermoelement-Messumformer (größere Entfernung, IP65-geschütztes Gehäuse)
|
165,00 |
| UWRTD-1 |
Drahtloser Widerstandsfühler-Stecker/Messumformer (Standardentfernung)
|
135,00 |
| UWRTD-2 |
Drahtloser Widerstandsfühler-Stecker/Messumformer (größere Entfernung)
|
145,00 |
| UWRTD-2-NEMA |
Drahtloser Widerstandsfühler-Messumformer (größere Entfernung, IP65-geschütztes Gehäuse)
|
175,00 |
Drahtlose Industriefühler mit Thermoelement |
| UWTC-NB9-(*)-(**)-U-12 |
Drahtlose Thermoelementeinheit (300 mm-Fühler mit nicht geerdete Messspitze)
|
195,00 |
| UWTC-NB9-(*)-(**)-U-24 |
Drahtlose Thermoelementeinheit (600 mm-Fühler mit nicht geerdeter Messspitze)
|
205,00 |
|
(*) Bitte Thermoelement-Typ und Mantelmaterial wie
folgt angeben:
| Bestellkürzel |
Thermoelement-Typ |
Mantelmaterial |
| ICIN |
J |
Inconel |
| ICSS |
J |
Edelstahl
304 |
| CAIN |
K |
Inconel |
| CASS |
K |
Edelstahl
304 |
| CXIN |
E |
Inconel |
| CXSS |
E |
Edelstahl
304 |
| CPIN |
T |
Inconel |
| CPSS |
T |
Edelstahl
304 |
| NNIN |
N |
Inconel |
|
(**) Bitte Manteldurchmesser wie folgt angeben:
| Bestellkürzel |
Mantel-
durchmesser |
| 116 |
1/16" |
| 18 |
1/8" |
| 316 |
3/16" |
| 14 |
1/4" |
|
Drahtlose Industriefühler mit
Widerstandsfühler |
| UWRTD-NB9-(A*)-(B*)-12 |
Drahtlose Widerstandsfühlereinheit (300 mm-Fühler)
|
195,00 |
| UWRTD-NB9-(A*)-(B*)-24 |
Drahtlose Widerstandsfühlereinheit (600 mm-Fühler)
|
205,00 |
|
(*) Bitte RTD-Typ und Mantelmaterial wie folgt
angeben:
| Bestellkürzel |
Thermoelement-
Typ |
Mantelmaterial |
| 1PT304 |
Pt100
Ω 0.00385 |
Edelstahl
304 |
| 1PT316 |
Pt100
Ω 0.00385 |
Edelstahl
316 |
| 2PT304 |
Pt100
Ω 0.00392 |
Edelstahl
304 |
| 2PT316 |
Pt100
Ω 0.00392 |
Edelstahl
316 |
|
(**) Bitte Manteldurchmesser wie folgt angeben:
| Bestellkürzel |
Mantel-
durchmesser |
| 116 |
1/16" |
| 18 |
1/8" |
| 316 |
3/16" |
| 14 |
1/4" |
|
UWTC-Serie :
USB-Empfänger
| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
| Modellnummer |
Beschreibung |
Preis
in Euro |
Standard-USB-Empfänger
(über USB versorgt) |
| UWTC-REC1 |
48-kanaliger Empfänger
|
225,00 |
| UWTC-REC1-NEMA |
48-kanaliger Empfänger mit IP65-geschütztem Gehäuse
|
325,00 |
Empfänger mit Analogausgang Thermoelement-Typ K
(über USB oder Netzadapter versorgt) |
| UWTC-REC2-TC |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang Thermoelement-Typ K |
235,00 |
| UWTC-REC2-D-TC |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang Thermoelement-Typ K mit Display |
265,00 |
| UWTC-REC2-D-TC-NEMA |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang Thermoelement-Typ K mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse |
365,00 |
Empfänger mit Analogausgang
0-5 V DC (über USB oder Netzadapter versorgt) |
| UWTC-REC2-V1 |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-5 V DC |
235,00 |
| UWTC-REC2-D-V1 |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-5 V DC mit Display |
265,00 |
| UWTC-REC2-D-V1-NEMA |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-5 V DC mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse |
365,00 |
Empfänger mit Analogausgang
0-10 V DC (über USB oder Netzadapter versorgt) |
| UWTC-REC2-V2 |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-10 V DC |
235,00 |
| UWTC-REC2-D-V2 |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-10 V DC mit Display |
265,00 |
| UWTC-REC2-D-V2-NEMA |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-10 V DC mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse |
365,00 |
Empfänger mit Analogausgang
4-20 mA (über USB oder Netzadapter versorgt) |
| UWTC-REC2-MA |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 4-20 mA |
235,00 |
| UWTC-REC2-D-MA |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 4-20 mA
mit Display |
265,00 |
| UWTC-REC2-D-MA-NEMA |
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 4-20 mA
mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse |
365,00 |
Empfänger/Host mit Ethernet |
| UWTC-REC3 |
32-kanaliger Empfänger/Host mit Ethernet |
235,00 |
Zubehör |
| UWTC-ANT-LR |
Optionale Hochleistungsantenne |
10,00 |
| UWTC-CABLE |
Programmierkabel (Ersatzteil, ein Kabel wird mitgeliefert) |
5,00 |
|