|
|
| Modell WTHD | |
| Anschraubbare Thermoelemente - Stahlarmierte Ausführung für hohe Beanspruchung | |
|
|
|
|
|
||||||
|
Dieses robuste Thermoelement zur Montage an Flächen ist als Unterlegscheibe mit einem Außendurchmesser von 17,3 mm und einer Stärke von 1,8 mm ausgeformt. Die Montagebohrung im 304 SS Edelstahl-Material hat einen Durchmesser von 6,6 mm. Der Anschluss erfolgt über ein stahlarmiertes Kabel mit 7 mm Außendurchmesser, freien Enden und 2 Meter Länge. Alternativ ist eine Ausführung mit Stecker verfügbar.
|
|||||||
|
|||||||
|
|
| |
|
|
© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. |
|