omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

XTA, XMO, XPA, XIN  Spezial-Thermoelementfühler zur Messung von Temperaturen bis zu 2315°C

XTA, XTA-DUAL Spezial-Thermoelementfühler zur Messung von Temperaturen bis zu 2315°C XTA XTA-DUAL Anschlussarten Anschlussarten Anschlussarten Anschlussarten Anschlussarten Anschlussarten Anschlussarten Anschlussarten  

 

  • Mantelmaterial: Tantal, Molybdän, Platin/Rhodium, Inconel 600
  • Thermoelement-Material: Wolfram/Rhenium (C, G, D), Platin/Rhodium (R, S, B)

  • Isolierung: Hafniumoxid (HfO2), Magnesiumoxid (MgO), Aluminiumoxid (Al2O3)
  • Anschlussarten: Freie Leitungsenden, Übergangsstelle für hohe Beanspruchung, Keramik- oder Nylon-Steckverbinder in Miniatur- und Standardgröße  
  • Betriebsumgebung: Chemisch inaktiv, Oxidierend, Reduzierend, Vakuum
  • XTA-DUAL, XMO-DUAL, XPA-DUAL, XIN-DUAL
    Spezialfühler mit zwei Thermoelementen 

    - Aufnahme von zwei Messwerten an einem Punkt
    - Messwerte von zwei Fühlern als integrierter Backup
    - Kontinuierliche Überwachung und Regelung
 
OMEGAs Spezial-Thermoelementfühler sind für extreme Temperaturen (bis 2315°C) konzipiert. Das eigentliche Thermoelement kann entweder aus Platin/Rhodium (Typen R, S, B) oder Wolfram/Rhenium (Typen C, G, D) bestehen, bei Isolierung und Mantel stehen verschiedene Materialien entsprechend dem geplanten Anwendungsbereich zur Verfügung. Je nach gewähltem Mantelmaterial können die Thermoelementfühler in chemisch inaktiven, oxidierenden oder reduzierenden Umgebungen oder im Vakuum eingesetzt werden. Dabei richtet sich die maximale Temperatur nach dem Material mit dem niedrigsten Temperaturgrenzwert. Anschlussseitig sind diese Spezialfühler in fünf Varianten lieferbar: mit freien Leitungsenden, mit Keramiksteckern in Subminiatur- oder Standardgröße, mit Nylonstecker in Standardgröße für hohe Beanspruchung sowie mit Übergangsstelle und 2 m Leitungslänge. 
 
 
 
Allgemeine Beschreibung

Mantelmaterialien

Bestell-
kode
Werkstoff Max.
Betriebs-
temperatur
Betriebs-
umgebung
Schmelz-
punkt
(ca.)
Bemerkungen
 XTA Tantal* 2315°C
V: Vakuum
3000°C

Beständig gegen viele Säuren und schwache Laugen. Ab 300°C stark anfällig für Oxidation.

 XMO Molybdän* 2200°C
I: Inaktiv
V: Vakuum
R: Reduzier.
2610°C

Ab 204°C anfällig für Oxidation, nicht biegsam.

 

 XPA Platin-
Rhodium
Legierung
1650°C
O: Oxidier.
I: Inaktiv
1870°C

Wird bei 1093°C nicht von SO2 angegriffen. Silica ist abträglich. 
Wird bei hohen Temperaturen von Halogenen angegriffen.

 XIN Inconel 600 1150°C
O: Oxidier.
I: Inaktiv
V: Vakuum
1400°C

Exzellente Oxidationsbeständigeit bei hohen Temperaturen; Wasserstoff fördert Brüchigkeit; sehr empfindlich gegen Schwefel.

 * 

Fühler mit Molybdän- oder Tantalmantel sollten nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in denen sie mit Kohlenstoff, wie zum Beispiel Graphit, in Kontakt geraten. 

** Die Werte sind für verdichtete Isolierungen angegeben. Für unverdichtete, gebrannte Isolierungen kann der nutzbare Temperaturbereich 5 bis 110°C höher liegen.
 
Thermoelement-Typen
Bestellkode TC Typ Material
 W5R26 C W 5% Re – W 26% Re
 W0R26 G W – W 26% Re
 W3R25 D W 3% Re – W 25% Re
 P13R R Pt 13% Rh – Pt
 P10R S Pt 10% Rh – Pt
 P30R B Pt 30% Rh – Pt 6% Rh
 
Isolationsmaterial
Bestell-
kode
Material Max.
Betriebs-
temperatur
Schmelz-
punkt
(ca.)
Bemerkungen
 H Hafnium
(HfO2)
2500°C 2830°C Ungiftiger Ersatz für BeO. 
Hohe thermische Leitfähigkeit.
 M Magnesiumoxid
(MgO)
1650°C 2790°C Hygroskopisch, gut verdichtbar.
 A Aluminium
(Al2O3)
1540°C 2010°C  Benötigt für eine gute Verdichtung ein erhebliches Volumen.

Anmerkung:

Bei Temperaturen ab 1000°C unterliegen alle Isolationsmaterialien einer deutlichen Abnahme des Isolationswiderstands, der mit steigender Temperatur weiter abnimmt.

 
Anschlussart
Bestellkürzel Beschreibung
 RP Freie Leitungsenden, 2,5 cm abisoliert
 Q Typ HSTW Steckverbinder mit Stiften aus Vollmaterial für maximale Haltbarkeit und Lebensdauer, farbkodierte Stecker und Buchsen
Eine passende Buchse gehört zum Lieferumfang.
 MQ Miniatur-Steckverbinder Typ HMPW, farbcodierte Stecker und Buchsen
Eine passende Buchse gehört zum Lieferumfang.
 HX

Hochtemperatur-Stecker/Buchsenpaar Typ NHX aus Keramik, mit Farbpunkt
Eine passende Buchse gehört zum Lieferumfang.

 SX

Hochtemperatur-Stecker/Buchsenpaar in Miniaturgröße Typ SHX aus Keramik, mit Farbpunkt. Eine passende Buchse gehört zum Lieferumfang.

 TJ Übergangsstelle für hohe Beanspruchung, Leitung mit Glaserfaserisolierung, 2 m Länge. Als Option mit PFA-Leitung lieferbar. 
 TJ-BX Übergangsstelle für hohe Beanspruchung mit Edelstahl-armiertem Kabel (Typ BX), Länge 2 m. Die Armierung schützt vor Abrieb und verbessert die Haltbarkeit. 
 TJ-SB Übergangsstelle für hohe Beanspruchung, Kabel mit Stahlgeflecht, 2 m Länge. Das Stahlgeflecht schützt vor Abrieb und verbessert die Haltbarkeit.  
* Anschlussart Q, MQ, HX, SX: Der Stecker ist direkt an den Fühler montiert. Zum Lieferumfang gehört eine passende Buchse.
 
Erläuterung des Modellschlüssels
 Mantel-
 material
 TC-Typ  Mess-
 spitze
 Mantel-ø
 in Zoll
 TC-ø  Isolierung  Anschluss  Länge 
 in Zoll
 Ausführung
 XTA
 XMO
 XPA
 XIN
 W5R26
 W0R26
 W3R25
 P13R
 P10R
 P30R
 U  062
 125
 250
 187
 40
 36
 30
 25
 26
 24
 20
 H
 M
 A
 RP
 Q
 MQ
 HX
 SX
 TJ
 TJ-BX
 TJ-SB
 6  –
DUAL
Beispiel: XTA-W5R26-U-062-30-H-RP-7, Thermoelement Typ C (Wolfram/Rhenium) mit 1,57 mm (0,062”) starkem Mantel aus Tantal, ungeerdeter Messspitze, Leitungsdurchmesser 30 AWG, Hafnium-Isolierung, freie Leitungsenden, Länge 7 Zoll.

Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.  
 

XTA Spezialfühler 

XTA
TC
Typ
Atmosphäre (1)
und
Max. Temp.(2)
Modellnummer (3) Preis 
in Euro
 

C***

I.V.R. 2200°C
XMO-W5R26-U-062-36-H-*-**
XMO-W5R26-U-125-30-H-*-**
XMO-W5R26-U-187-30-H-*-**
XMO-W5R26-U-187-24-H-*-**
XMO-W5R26-U-250-30-H-*-**
XMO-W5R26-U-250-24-H-*-**
Preise
bitte
anfragen
I.V.R. 1540°C
XMO-W5R26-U-062-40-A-*-**
XMO-W5R26-U-062-36-A-*-**
XMO-W5R26-U-125-30-A-*-**
XMO-W5R26-U-187-30-A-*-**
XMO-W5R26-U-187-24-A-*-**
XMO-W5R26-U-250-30-A-*-**
XMO-W5R26-U-250-24-A-*-**
V. 2300°C
XTA-W5R26-U-062-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-125-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-125-24-H-*-**
XTA-W5R26-U-187-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-187-24-H-*-**
XTA-W5R26-U-250-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-250-24-H-*-**
O.I.V. 1540°C
XPA-W5R26-U-062-40-A-*-**
XPA-W5R26-U-062-36-A-*-**
XPA-W5R26-U-125-30-A-*-**
O.I.V. 1150°C
XIN-W5R26-U-062-30-M-*-**
XIN-W5R26-U-125-30-M-*-**
XIN-W5R26-U-125-24-M-*-**
XIN-W5R26-U-187-30-M-*-**
XIN-W5R26-U-187-24-M-*-**
XIN-W5R26-U-250-30-M-*-**
XIN-W5R26-U-250-24-M-*-**
R***
I.V.R. 1480°C
XMO-P13R-U-062-40-A-*-**
XMO-P13R-U-062-36-A-*-**
XMO-P13R-U-125-30-A-*-**
XMO-P13R-U-187-30-A-*-**
XMO-P13R-U-187-24-A-*-**
XMO-P13R-U-250-30-A-*-**
XMO-P13R-U-250-24-A-*-**
V. 1475°C
XTA-P13R-U-062-30-M-*-**
XTA-P13R-U-125-30-M-*-**
XTA-P13R-U-125-24-M-*-**
XTA-P13R-U-187-30-M-*-**
XTA-P13R-U-187-24-M-*-**
XTA-P13R-U-250-30-M-*-**
XTA-P13R-U-250-24-M-*-**
XTA-P13R-U-062-30-H-*-**
XTA-P13R-U-125-30-H-*-**
XTA-P13R-U-125-24-H-*-**
XTA-P13R-U-187-30-H-*-**
XTA-P13R-U-187-24-H-*-**
XTA-P13R-U-250-30-H-*-**
XTA-P13R-U-250-24-H-*-**
O.I. 1480°C
XPA-P13R-U-062-30-M-*-**
XPA-P13R-U-125-24-M-*-**
XPA-P13R-U-125-30-A-*-**
O.I.V. 870°C
XIN-P13R-U-062-30-M-*-**
XIN-P13R-U-125-30-M-*-**
XIN-P13R-U-125-24-M-*-**
XIN-P13R-U-187-26-M-*-**
XIN-P13R-U-250-24-M-*-**
XIN-P13R-U-250-20-M-*-**
* Anschlussart angeben:
RP = freie Leitungsenden
Q = Steckverbinder Typ HSTW
MQ = Miniatur-Steckverbinder Typ HMPW
HX = Keramik-Steckverbinder Typ NHX
SX = Miniatur-Keramik-Steckverbinder Typ SHX 
TJ = Übergangsstelle, Leitung mit Glaserfaserisolierung
TJ-BX = Übergangsstelle, Edelstahl-armiertes Kabel
TJ-SB = Übergangsstelle, Kabel mit Stahlgeflecht
Zum Lieferumfang der Anschlussarten mit Stecker gehört eine passende Buchse.
** Fühlerlänge in Schritten zu 1 Zoll (25 mm) angeben.
*** Änderung des Thermoelement-Typs von Typ R zu Typ S oder B und von Typ C zu Typ G oder D (ohne Aufpreis):
Für Typ S ersetzen Sie „P13R“ durch „P10R“.
Für Typ B ersetzen Sie „P13R“ durch „P30R“.
Für Typ G ersetzen Sie „W5R26“ mit „W0R26“.
Für Typ D ersetzen Sie „W5R26“ mit „W3R25“. 
Für die Änderung des Thermoelement-Typs fällt kein Aufpreis an.
Modellanmerkungen:
• Typ D „W3R25“ ist nicht in 40 AWG (0,003") lieferbar.
• Typ B „P30R“ ist nicht in 40 AWG (0,0031") und 36 AWG (0,005") lieferbar
• Fühlerausführungen TJ sind nur für die Thermoelement-Typen C, R, S und B lieferbar.
Anmerkungen zur Bestellung
(1) Atmosphäre: O: Oxidierend, I: Inaktiv, V: Vakuum, R: Reduzierend
(2) Die angegebene maximale Temperatur bezieht sich auf den größten Leitungsdurchmesser. Bei Fühlern mit kleineren Durchmessern können sich niedrigere Werte für die Temperatur ergeben.
(3)

Biegefähigkeit: Pt-Fühler mit Mantel XPA oder XIN können vor Ort gebogen werden.
Fühler mit Tantal-Mantel (XTA) können gebogen werden, dies muss jedoch im Werk erfolgen, anderenfalls erlöschen alle Garantien.


XTA-DUAL Spezialfühler mit zwei Thermoelementen

XTA-DUAL
TC
Typ
Atmosphäre (1)
und
Max. Temp.(2)
Modellnummer (3) Preis 
in Euro
 

C***

I.V.R. 2200°C
XMO-W5R26-U-125-30-H-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-187-30-H-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-187-24-H-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-250-30-H-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-250-24-H-*-**-DUAL
Preise
bitte
anfragen
I.V.R. 1540°C
XMO-W5R26-U-125-30-A-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-187-30-A-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-187-24-A-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-250-30-A-*-**-DUAL
XMO-W5R26-U-250-24-A-*-**-DUAL
V. 2300°C
XTA-W5R26-U-187-30-H-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-187-24-H-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-250-30-H-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-250-24-H-*-**-DUAL
V. 1480°C
XTA-W5R26-U-125-30-A-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-187-30-A-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-187-24-A-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-250-30-A-*-**-DUAL
XTA-W5R26-U-250-24-A-*-**-DUAL
O.I.V. 1150°C
XIN-W5R26-U-125-30-A-*-**-DUAL
XIN-W5R26-U-187-30-A-*-**-DUAL
XIN-W5R26-U-187-24-A-*-**-DUAL
XIN-W5R26-U-250-30-A-*-**-DUAL
XIN-W5R26-U-250-24-A-*-**-DUAL
R***
I.V.R. 1480°C
XMO-P13R-U-125-30-A-*-**-DUAL
XMO-P13R-U-187-30-A-*-**-DUAL
XMO-P13R-U-187-24-A-*-**-DUAL
XMO-P13R-U-250-30-A-*-**-DUAL
XMO-P13R-U-250-24-A-*-**-DUAL
V. 1475°C
XTA-P13R-U-125-30-A-*-**-DUAL
XTA-P13R-U-187-30-A-*-**-DUAL
XTA-P13R-U-187-24-A-*-**-DUAL
XTA-P13R-U-250-30-A-*-**-DUAL
XTA-P13R-U-250-24-A-*-**-DUAL
O.I.V. 870°C
XIN-P13R-U-125-30-A-*-**-DUAL
XIN-P13R-U-187-30-A-*-**-DUAL
XIN-P13R-U-187-24-A-*-**-DUAL
XIN-P13R-U-250-30-A-*-**-DUAL
XIN-P13R-U-250-24-A-*-**-DUAL
* Anschlussart angeben:
RP = freie Leitungsenden
Q = Steckverbinder Typ HSTW
MQ = Miniatur-Steckverbinder Typ HMPW
HX = Keramik-Steckverbinder Typ NHX
SX = Miniatur-Keramik-Steckverbinder Typ SHX 
TJ = Übergangsstelle, Leitung mit Glaserfaserisolierung
TJ-BX = Übergangsstelle, Edelstahl-armiertes Kabel
TJ-SB = Übergangsstelle, Kabel mit Stahlgeflecht
Zum Lieferumfang der Anschlussarten mit Stecker gehört eine passende Buchse.
** Fühlerlänge in Schritten zu 1 Zoll (25 mm) angeben.
*** Änderung des Thermoelement-Typs von Typ R zu Typ S oder B und von Typ C zu Typ G oder D (ohne Aufpreis):
Für Typ S ersetzen Sie „P13R“ durch „P10R“.
Für Typ B ersetzen Sie „P13R“ durch „P30R“.
Für Typ G ersetzen Sie „W5R26“ mit „W0R26“.
Für Typ D ersetzen Sie „W5R26“ mit „W3R25“. 
Für die Änderung des Thermoelement-Typs fällt kein Aufpreis an.
Anmerkungen zur DUAL-Ausführung
(A) Passender Gegenstecker mit Kabelschellen im Lieferumfang enthalten.
(B) Die Fühler mit zwei Thermoelementen sind starr, d. h. nicht biegsam.

 

XTA und XTA-DUAL mit optionalem Fühlerkopf

XTA und XTA-DUAL mit Kopffühler
NB1
NB12    
Fühlerkopf aus Gusseisen mit internem Klemmenblock 
NB15 wie zuvor, IP65-geschützt
NEPB
NEPA
wie zuvor, Ex-geschützt
NB1-LK   
NB12-LK
Fühlerkopf aus Edelstahl mit Klemmverschraubung 
NB15-LK wie zuvor, IP65-geschützt
NEPB-LK
NEPA-LK
wie zuvor, IP65-geschützt
Anmerkungen
Klemmverschraubungen von 1/16 bis 1/4 Zoll. 
Verschiedene Gewindetypen erhältlich.
Vollständige technische Daten bitte anfragen. 
 

 


 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Für XTA-, XMO-, XPA-Hochtemperaturfühler Preis bitte anfragen. Mail: info@omega.de
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.