| Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben. |
 |
Modellnummer |
Passende Stecker |
Stück pro Packung |
Preis in Euro |
| PCLM-NHX |
NHX, UHX, NHXH, UHXH |
1 |
1,95 |
| PCLM |
NOX, UOX, OTP |
1 |
1,30 |
| PCLM-NMP |
SMP, SMPW, NMP |
1 |
1,30 |
| PCLM-MTP |
SMP, SMPW, MTP |
1 |
1,30 |
 |
Modellnummer |
Passende Stecker |
Maß „A” |
Preis in Euro |
| HACL |
NHX, UHX, NHXH, UHXH |
34,9 mm |
3,90 |
| XACL |
NOX, UOX |
34,9 mm |
3,90 |
| TACL |
OTP |
44,5 mm |
2,60 |
| SHACL |
SHX, USHX |
27,8 mm |
3,90 |
| MTACL |
MTP |
29,6 mm |
2,60 |
| (*) Maß „A”: Abstand zwischen Schrauben (mm) |
 |
Modellnummer |
Passende Stecker |
Stück pro Packung |
Preis in Euro |
| X-BRLK-(*)-NHX |
NHX, UHX, NHXH, UHXH |
1 |
3,90 |
| X-BRLK-(*) |
NOX, UOX, OTP |
1 |
3,90 |
| (*) Fühlerdurchmesser angeben: „116” = 1/16", „18” = 1/8", „316” = 3/16" oder „14” = 1/4" |
Sicherungs-Clips zum Aufrasten
|
 |
Modellnummer |
Passende Stecker |
Stück pro Packung |
Preis in Euro |
| HTCL |
NHX, UHX, NHXH, UHXH |
10 |
2,60 |
Reduziertülle – MTP-Stecker
|
 |
Modellnummer |
Reduziertülle |
Stück pro Packung |
Preis in Euro |
| RB-SMP-100 |
2,54 mm Durchmesser |
20 |
1,30 |
| RB-SMP-140 |
3,56 mm Durchmesser |
20 |
1,30 |
|
|