Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/8 DIN Thermocouple Panel Meter with Large, Selectable Color Display

DP25B-TC

Thermocouple panel meter | DP25B-TC

Thermocouple panel meter

405,60 DP25B-TC

5 year warranty CE
  • Big Bright LED Display
  • Peak Recall
  • Dual Programmable Setpoints
  • Optional Analogue Output
  • Optional Latching/ Non-Latching Relays
Prüfgeräte - Temperatur - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Panel Meters.works on this link.

The OMEGA DP25B series Digital Panel Meters feature the biggest brightest display of any 1/8 DIN panel meter. The user can select the display colour: RED, AMBER, or GREEN.

PANEL METERS with Relays and Analogue Output
The popular DP25B series are accurate, economical, and easy to program. The DP25B series feature a big bright four digit display plus optional dual 5 amp Form C (SPDT) relays and a choice of isolated or non-isolated analogue output. The scalable 0-10 Vdc, 0-20mA, or 4-20 mA analogue output can be used as a retransmission of the display value or as a proportional control output as required. The microprocessor based DP25B series includes instruments for Thermocouple, Process (DC voltage and current) Strain Gauge, pH.

THERMOCOUPLE METER/CONTROLLER
The OMEGA DP25B-TC accepts type J, K, T and DIN J thermocouples. Standard features include resolution of 0.1° or 1.0°, °F or °C indication.

SPECIFICATIONS
Input: Thermocouples types, J, K, T, and J DIN
Relay Outputs: 2 Form C (SPDT) relays, rated 5 Amp 250 Vac; programmable for active high/low alarms with latching/non-latching relays (optional).
Relay Hysteresis: programmable from 0 to 9999
Analogue Output: Scalable 0-10 Vdc or 4-20 mA (optional).
Accuracy: ±0.50°C after 30 min. warm-up
Temperature Coefficient: ±50 PPM/°C
Read Rate: 3/sec
Step Response: 2 seconds
Isolation: Dielectric strength to 2500V transient per 3mm spacing based on EN 61010 for 260 Vrms or DC.
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
Input Resistance: 100 Mohms
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 123°F)
Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Display: 4-digit, LED 9-segment, 21 mm (0.83"), (Red, Green, Amber)
Dimensions: 48 H x 96 W x 152 D mm (1.89" x 3.78" x 6.0")
Panel Cutout: 45 x 92 W mm (1.772" x 3.622")

AC Power Unit:
Power:
115 Vac or 230 Vac ±10%; 50-60 Hz, 8 watts max.
DC Power Unit:
Power:
10-32 Vdc or 26-56 Vdc; 7 watts max.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
230Vac Powered. Thermocouple Input, 1/8 DIN Panel Meters
  
DP25B-TC-230
422,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input.
  
DP25B-TC-230-A
546,50
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Analogue Output
  
DP25B-TC-230-R
531,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Dual Relays
  
DP25B-TC-230-AR
663,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Analogue Output and Dual Relays
  
DP25B-TC-230-AI-R
677,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Isolated Analogue Output and Dual Relays
115Vac Powered. Thermocouple Input, 1/8 DIN Panel Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC
DP25B-TC
405,60
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC-A
DP25B-TC-A
553,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Analogue Output
  
DP25B-TC-R
539,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Dual Relays
  
DP25B-TC-AR
663,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Analogue Output and Dual Relays
  
DP25B-TC-AI-R
650,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Isolated Analogue Output and Dual Relays
10-32Vdc Powered. Thermocouple Input, 1/8 DIN Panel Meters
  
DP25B-TC-DC10/32
583,49
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input.
  
DP25B-TC-DC10/32-A
733,14
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Analogue Output
  
DP25B-TC-DC10/32-R
717,88
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Dual Relays
  
DP25B-TC-DC10/32-AR
801,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Analogue Output and Dual Relays
  
DP25B-TC-DC10/32-AI-R
855,33
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN Panel Meter for Thermocouple Input. With Isolated Analogue Output and Dual Relays
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Power Options are not field installable. All units come complete with a operator’s manual.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Power Options Wählen Sie:
für 115 Vac power leave blank
-230 für 230 Vac power
-DC10/32 für 10 to 32 Vdc power
-DC26/56 für 26 to 56 Vdc power

(2) Output Options Wählen Sie:
für no options leave blank
-A für scaleable analog output
-R für dual alarm relays
-AR für analog and relay options
-AI-R für isolated analog outputs and relay options
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Zugehörige Dokumentation:

Download Quick Start Manual for DP25-TC Temperature Meter
Download Programmable Digital Thermocouple Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.