Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Class B Platinum RTD Elements

1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 and H2104

Class B Platinum RTD Elements | 1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 and H2104

Class B Platinum RTD Elements

16,97 1PT100KN1515

  • Platinum RTD Pt100 Elements for temperature measurement
  • Single and Dual Element Versions Available
  • 50 and 100 Ohms Models
  • All Models in Stock for Fast Delivery
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA RTD Pt100 elements can be used for a variety of temperature measurement applications. Models are available for temperature ranges as broad as -200 to 850°C. Dual element RTDs are also available for applications where two different instruments need to monitor the same temperature.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN815
1PT100KN815
22,94
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 8mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1510
1PT100KN1510
18,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.0 x 15mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100K2515
1PT100K2515
28,41
Lieferzeit: ab Lager
 
1 x 100 Ohm, -200 to 850°C, 1.5 x 25mm
  
1PT100KN2510
26,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.0 x 25mm
  
1PT100KN3026
38,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
1x 100 Ohm, -200 to 600°C, 2.6 x 30mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1515
1PT100KN1515
16,97
Lieferzeit: ab Lager
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 15mm
  
1PT100KN3045
28,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 4.5 x 30mm
  
1PT100KN2515
28,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 25mm
  
2PT100K2517
69,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 850°C, 1.7 x 25mm
  
2PT100KN3045
54,66
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 600°C, 4.5 x 30mm
  
2PT100KN3026
50,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 600°C, 2.6 x 30mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All RTD elements come standard with 10 mm bare leads. Welded insulated extension leads available, contact OMEGA for details.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.