Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Heizkartuschen


CIR
CIR
Heizpatronen mit hoher Leistungsdichte und Nenndurchmesser 6,3 mm (1/4")
JETZT BESTELLEN »
LDC2
LDC2
Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte und Nenndurchmesser 1/4"
JETZT BESTELLEN »
LDC4
LDC4
Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte und Nenndurchmesser 1/2"
JETZT BESTELLEN »
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

HDC00125
HDC00125
3/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
New
HDC00426
HDC00426
1/2" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
New
HDC00713
HDC00713
5/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
New
HDC00906
HDC00906
3/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
New
HDC19100
HDC19100
1/8", 5/16" and 1" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
New
HDC00001
HDC00001
1/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
New
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller, Self-Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 20A (2400 W) Capacity
JETZT BESTELLEN »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller , Self Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 12A (1440 W) Capacity
JETZT BESTELLEN »
1/2
1/2
Incoloy Sheath CIR Series High Watt Density Cartridge Heaters 1/2"(1.27cm) and 5/8" (1.59cm) Diameter
JETZT BESTELLEN »
17000/18000 Series
17000/18000 Series
Cartridge and Immersion Temperature Controllers
JETZT BESTELLEN »
3/4
3/4
CIR Series High Watt Density Cartidge Heaters with Incoloy Sheath 3/4 " Diameter
JETZT BESTELLEN »
3/8
3/8" Diameter CIR Series
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter
JETZT BESTELLEN »
C-HD Series
C-HD Series
Heavy Duty Cartridge Heaters
JETZT BESTELLEN »
CHSA, HTRC and SCB Series
CHSA, HTRC and SCB Series
Cartridge Heater Sleeve Adaptors, Heat Transfer and Release Coating, Unique Space Heater SCB Series
JETZT BESTELLEN »
CSS and CSH Series
CSS and CSH Series
Stainless Steel Sheath Cartridge Heaters Standard and High Watt Density Construction
JETZT BESTELLEN »
LDC1_Series
LDC1_Series
Low Density Cartridge Heater 3/16" Diameter, Actual 4.70 mm (0.185")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC10 Series
LDC10 Series
Low Density Cartridge Heater 1 1/4" Diameter, Actual 31.62 mm (1.245")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC3 Series
LDC3 Series
Low Density Cartridge Heaters 3/8" Diameter, Actual 9.45 mm (0.372")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC5 Series
LDC5 Series
Low Density Cartridge Heater 5/8" Diameter, Actual 15.77 mm (0.621")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC6 Series
LDC6 Series
Low Density Cartridge Heater 3/4" Diameter, Actual 18.92 mm (0.745")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC7 Series
LDC7 Series
Low Density Cartridge Heater 7/8" Diameter, Actual 22.10 mm (0.870")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC8 Series
LDC8 Series
Low Density Cartridge Heater, 1" Diameter, Actual 25.27 mm (0.995")
JETZT BESTELLEN »
New
LDC9 Series
LDC9 Series
Low Density Cartridge Heater 15/16" Diameter, Actual 23.70 mm (0.933")
JETZT BESTELLEN »
New