Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Lastzellen für Zug-/Druckbelastung in Subminiatur- und Miniaturgröße


Miniaturlastzellen für Zug- und Druckbelastungen im Bereich von ±10 N bis ±5000 N.

LCM201
LCM201
Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, Metrische Lastzellen, Durchmesser 19 mm, ±100 bis ±500 Newton
JETZT BESTELLEN »
Neu
LCM203 und LCM213
LCM203 und LCM213
Miniatur-Lastzellen mit hoher Genauigkeit, Metrisch, 51 mm, ±100 N bis ±50 kN
JETZT BESTELLEN »
LCMFD
LCMFD
Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung Metrisch, 19 mm und 25 mm Durchmesser, ±10 bis ± 5000 N
JETZT BESTELLEN »
TXDIN1600S
TXDIN1600S
Messumformer für Dehnmessstreifen-/Lastzellenbrücken
JETZT BESTELLEN »
Neu
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

LC201
LC201
Subminiature Tension and Compression Load Cell, 0.75" Diameter
JETZT BESTELLEN »
LC202
LC202
Miniature Universal Load Cells, Stud Mount Style, 1" to 1.38" Diameter
JETZT BESTELLEN »
LC203 and LC213 Series
LC203 and LC213 Series
Miniature Load Cells
2" Diameter, Dual Stud Mount Style

JETZT BESTELLEN »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter
JETZT BESTELLEN »
LC703
LC703
Miniature Low Profile Tension Link Load Cells
0.75 to 1" Height

JETZT BESTELLEN »
LCFD
LCFD
Subminiature Tension or Compression Load Cell, 0.75" to 1" Diameter
JETZT BESTELLEN »
LCFL Series
LCFL Series
Load Cell, Miniature Tension or Compression Applications
JETZT BESTELLEN »
LCM202 Series
LCM202 Series
Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

JETZT BESTELLEN »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
JETZT BESTELLEN »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
JETZT BESTELLEN »