Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Pt100-Temperaturfühler


Pt100-Fühler mit fest montierten Steckverbindern, sowie dazu passende Klemmverschraubungen. Duale Ausführungen oder mit Lemosa-Steckverbindern auf Anfrage. Genauigkeitsklassen B, A, 1/3DIN, 1/10DIN

PR-10
PR-10
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
JETZT BESTELLEN »

Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen
JETZT BESTELLEN »
5RTD-F3100
5RTD-F3100
Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack
JETZT BESTELLEN »
EWSA Series
EWSA Series
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use
JETZT BESTELLEN »
Neu
FTWF
FTWF
Fabricated Thermowells with Compression Gland
JETZT BESTELLEN »
HSRTD
HSRTD
Sterilisierbare, voll PFA-gekapselte Pt100-Fühler
JETZT BESTELLEN »
K-U-Magnet
K-U-Magnet
Pt100- oder Thermoelementfühler mit Magnethalterung
JETZT BESTELLEN »
M12TXC
M12TXC
Kompakter, programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter mit M12-Stecker
JETZT BESTELLEN »
M8/M12
M8/M12
M8- und M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage
JETZT BESTELLEN »
PR 23
PR 23
Pt100/Pt1000-Fühler mit angegossenem M8-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PR-21
PR-21
Pt100/Pt1000-Fühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PR-22
PR-22
Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PR-24
PR-24
Widerstands-Temperaturfühler mit Mini-DIN-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PR-25CU
PR-25CU
Schnell ansprechender Pt100-Temperaturfühler mit Kupferspitze
JETZT BESTELLEN »
PR-26 Metrisch
PR-26 Metrisch
Widerstandsfühler mit M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PR-31 Metrisch
PR-31 Metrisch
Mantel-Widerstandsfühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PT-Pref
PT-Pref
Vorzugstypen: Direkt ab Lager lieferbare Pt100- und Thermoelement-Fühler
JETZT BESTELLEN »
SA1-RTD, SA1-RTD-B
SA1-RTD, SA1-RTD-B
Aufklebbare Pt100-Fühler mit Genauigkeitsklasse A oder B
JETZT BESTELLEN »
SA2C-RTD, SA2F-RTD
SA2C-RTD, SA2F-RTD
Selbstklebende, flexible Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen
JETZT BESTELLEN »
SRTD-1 und SRTD-2
SRTD-1 und SRTD-2
Aufklebbare Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen
JETZT BESTELLEN »
T3Probes
T3Probes
Pt100-, Pt1000- und Thermoelementfühler Typ K, J, T für industrielle Anwendungen
JETZT BESTELLEN »
M12-HANDLE
M12-HANDLE
Fühlergriff für M12 Temperaturfühler
JETZT BESTELLEN »
PT100-PLUG
PT100-PLUG
Temperaturfühler mit Schraubgewinde Pt100- oder Thermoelementfühler
JETZT BESTELLEN »
PR-11
PR-11
Vergossener Pt100-Fühler mit Feder-Zugentlastung
JETZT BESTELLEN »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

UWTC-NB9-CASS-18U-12
UWTC-NB9-CASS-18U-12
Wireless Thermocouple and RTD Industrial Probe Assemblies
JETZT BESTELLEN »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
JETZT BESTELLEN »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
JETZT BESTELLEN »
P-M and P-L Series
P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
JETZT BESTELLEN »
PR-10-BX
PR-10-BX
RTD Probe with Insulated Wire and BX Armored Cable
JETZT BESTELLEN »
PR-10-SB
PR-10-SB
RTD Probe with Stainless Steel Overbraid
JETZT BESTELLEN »
PR-12
PR-12
RTD Probe with Cast Iron Protection Head
JETZT BESTELLEN »
PR-13
PR-13
RTD Probe with Standard Connector
JETZT BESTELLEN »
PR-14
PR-14
RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head
JETZT BESTELLEN »
PR-15
PR-15
RTD Probe with Large Terminal Block
JETZT BESTELLEN »
PR-16
PR-16
RTD Utility Handle Probe
JETZT BESTELLEN »
PR-17
PR-17
RTD Probe with Miniature Connector
JETZT BESTELLEN »
PR-18
PR-18
Industrial RTD Probe with Aluminum Protection Head
JETZT BESTELLEN »
PR-19
PR-19
RTD Probe with Submini Aluminum Protection Head
JETZT BESTELLEN »
PR-26 Series
PR-26 Series
Vibration Resistant and Bendable RTD (Pt100) Probes with M12 Connector and Mounting Threads (Fractional Sizes)
JETZT BESTELLEN »
PRS-TMM12 Series
PRS-TMM12 Series
3-A Approved Sanitary Probes with Integral Transmitter and M12 Connector
JETZT BESTELLEN »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
JETZT BESTELLEN »
PRTF-10 Series
PRTF-10 Series
General Purpose RTD Sensor Probe with PFA Insulated and Jacketed Cables
JETZT BESTELLEN »
PRTF-11 Series
PRTF-11 Series
RTD Probes with Transition Fittings, Strain Relief Springs and PFA Insulated Cables
JETZT BESTELLEN »
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
JETZT BESTELLEN »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
JETZT BESTELLEN »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
JETZT BESTELLEN »
RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
RTD Elements with Wire Lead Welded to RTD Element Sensor Probe
JETZT BESTELLEN »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
JETZT BESTELLEN »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
JETZT BESTELLEN »
EWSE Series
EWSE Series
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use
JETZT BESTELLEN »
PR-SL Series
PR-SL Series
Spring Loaded Platinum RTD Probes With Connection Heads for Use in Thermowells
JETZT BESTELLEN »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
JETZT BESTELLEN »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Approved Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
JETZT BESTELLEN »
PRS-TW-M12 Series
PRS-TW-M12 Series
Sanitary RTD Sensors with Thermowell Removable Sensor M12 Connector for use in CIP Clean-In-Place Processes
JETZT BESTELLEN »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
JETZT BESTELLEN »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
JETZT BESTELLEN »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
JETZT BESTELLEN »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
JETZT BESTELLEN »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
JETZT BESTELLEN »
PRTF10-E-GG Series
PRTF10-E-GG Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cable
JETZT BESTELLEN »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
JETZT BESTELLEN »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
JETZT BESTELLEN »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
JETZT BESTELLEN »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
JETZT BESTELLEN »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
3-Pack Class B Industrial Grade RTD Probes, 6 different styles
JETZT BESTELLEN »
SA1-RTD-B Series
SA1-RTD-B Series
3-Pack Surface-Mount fast response RTD sensor
JETZT BESTELLEN »
PR-12-RP Series
PR-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
JETZT BESTELLEN »
PR-20 Series
PR-20 Series
2" Length RTD Probe for Applications with Space Restrictions
JETZT BESTELLEN »
PRCTL Series
PRCTL Series
Cut To Length RTD PT100 Sensor Probe For Field Adaptable Applications
JETZT BESTELLEN »
PRCU Series
PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
JETZT BESTELLEN »
PRS Series
PRS Series
Integral Plastic Handle RTD Probes
JETZT BESTELLEN »
PRTF-12-RP Series
PRTF-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
JETZT BESTELLEN »
PRTFCU Series
PRTFCU Series
Fast Response Copper Tip Thin Film RTD Sensors
JETZT BESTELLEN »
PRX Series
PRX Series
Quick Disconnect Handle Probes
JETZT BESTELLEN »
TFD
TFD
Thin Film Detector - Flat RTD Element
JETZT BESTELLEN »
UWRTD-NB9W Series
UWRTD-NB9W Series
Wireless RTD Probe/Transmitter Assembly for Use in Sanitary Applications
JETZT BESTELLEN »
1PT100KN and 2PT100KN
1PT100KN and 2PT100KN
Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A, Class 1/3B and Class 1/10B
JETZT BESTELLEN »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Digital RTD Thermometer with NEMA 4X Enclosure
JETZT BESTELLEN »
M12CFM RTD Series
M12CFM RTD Series
M12 Cables with Field Mountable Connectors for Resistance Sensors (RTDs)
JETZT BESTELLEN »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
JETZT BESTELLEN »
M8C
M8C
M8C Extension Cables
JETZT BESTELLEN »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
JETZT BESTELLEN »
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
JETZT BESTELLEN »
PR-26SL
PR-26SL
Spring Loaded RTD Sensors with M12 Connectors
JETZT BESTELLEN »
PR-31SL
PR-31SL
Spring Loaded RTD Sensors with Molded M12 Connectors For Use in Thermowells
JETZT BESTELLEN »
PRTXI
PRTXI
Industrial RTD Probe with IO-Link, 4-20mA, and Switched Output
JETZT BESTELLEN »
PRTXS
PRTXS
Sanitary RTD Probe with IO-Link, 4-20mA, and Switched Output
JETZT BESTELLEN »
RTD-800 Series
RTD-800 Series
Precision RTD Probes Specialized for Laboratory Applications
JETZT BESTELLEN »
RTD-809
RTD-809
Encapsulated RTD Sensors
JETZT BESTELLEN »
RTD-831-Series
RTD-831-Series
Bolt-On RTD Sensor with Aluminum Flag Housing
JETZT BESTELLEN »
RTD-850
RTD-850
RTD Sensor with Miniature Threaded Housing
JETZT BESTELLEN »
RTD-NPT
RTD-NPT
RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
JETZT BESTELLEN »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
JETZT BESTELLEN »
TA3 and TA4
TA3 and TA4
Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T"
JETZT BESTELLEN »
TX-M12-RTD Series
TX-M12-RTD Series
Mini RTD Temperature Transmitter With M12 Connectors
JETZT BESTELLEN »
UHF-HFS-Series
UHF-HFS-Series
Heat Flux Sensors for Heat Transfer Measurements
JETZT BESTELLEN »
1PT100G, 2PT100G
1PT100G, 2PT100G
Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B
JETZT BESTELLEN »
SPRTX-SS Series
SPRTX-SS Series
Miniature Temperature Transmitter for Sanitary RTD Probes and Sensors
JETZT BESTELLEN »
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
Wireless RTD Transmitter - Polypropylene Construction Ideal for Wash-down, Outdoor, Sanitary or Marine Environments
JETZT BESTELLEN »
BTTF Series
BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
JETZT BESTELLEN »
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles
JETZT BESTELLEN »
CFTF Series
CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
JETZT BESTELLEN »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
JETZT BESTELLEN »
RTD-810
RTD-810
RTD Sensors Fluid Immersion High-Accuracy
JETZT BESTELLEN »
RTD-860
RTD-860
Precision RTD Probes for Lab Applications
JETZT BESTELLEN »
RTD-870 and RTD-880
RTD-870 and RTD-880
Industrial RTD Probes for Air, Gas and Liquid Measurement
JETZT BESTELLEN »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
JETZT BESTELLEN »
EI1510101/RTD Probe Model Number
EI1510101/RTD Probe Model Number
PFA-Coated RTD Probes for Harsh Chemical Applications
JETZT BESTELLEN »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
JETZT BESTELLEN »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.