Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Selbstoptimierende Regler mit Frontabmessungen 48 x 24 mm und 48 x 48 mm


PID-Regler mit Frontabmessungen 48 x 24 mm und 48 x 48 mm.

CN142
CN142
Temperatur/Prozessregler mit Thermistoreingang
JETZT BESTELLEN »
CN243
CN243
Temperatur/Prozessregler mit Thermistoreingang 48 x 48 mm
JETZT BESTELLEN »
CNPt Series
CNPt Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port
JETZT BESTELLEN »
CN74000
CN74000
Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 24 mm
JETZT BESTELLEN »
CN7500
CN7500
PID-Regler mit 48 × 24 mm
JETZT BESTELLEN »
CN7800
CN7800
PID-Regler mit 48 × 48 mm
JETZT BESTELLEN »
CN78000
CN78000
Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 48 mm
JETZT BESTELLEN »
CN8200
CN8200
Temperatur/Prozessregler mit 1/16-DIN-Maß und 8 Rampen-/Haltesegmenten
JETZT BESTELLEN »
CN77000
CN77000
Selbstoptimierender Temperatur/Prozessregler mit 1/16 DIN-Maß
JETZT BESTELLEN »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

CNi16
CNi16
i-Series 1/16 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
CNI32
CNI32
i-Series 1/32 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
iLD Series
iLD Series
Big Display iLD Series Meters & Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN245-R1-R2-F3-C4
CN245-R1-R2-F3-C4
DIN Rail Mountable Universal Temperature Process Controller
JETZT BESTELLEN »
Neu
CN38S Series
CN38S Series
Temperature Controller with Sensitive Touch Keypad
JETZT BESTELLEN »
Neu
CN4000 Series
CN4000 Series
1/16, 1/8, and 1/4 DIN Temperature/Process Controllers with Fuzzy Logic
JETZT BESTELLEN »
CN6201 Series
CN6201 Series
1/16 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN740 Series
CN740 Series
1/16 DIN Temperature Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN76000 Series
CN76000 Series
1/16 DIN Autotune Controller
JETZT BESTELLEN »
CN79000 Series
CN79000 Series
1/32 DIN Dual-Zone Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN8-SW
CN8-SW
CN8-SW Free Software for CN8200, CN8240 and CN8260 Series Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN800 Series
CN800 Series
1/16 DIN Proportional or On-Off Temperature Controllers with Dedicated Inputs & Ranges - Discontinued
JETZT BESTELLEN »
CN8501 and CN8502
CN8501 and CN8502
1/16 DIN Temperature/Process Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN9-SW
CN9-SW
Cloning, Logging and Charting Software that Supports CN9300. CN9400 & CN9500 with Communications Options
JETZT BESTELLEN »
CN9000A Series
CN9000A Series
1/16 DIN Autotune PID/On-Off Controllers with Modular Output Options
JETZT BESTELLEN »
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN96000 Series
CN96000 Series
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers
JETZT BESTELLEN »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
JETZT BESTELLEN »
EIS-2B Series
EIS-2B Series
Industrial MicroServers Discontinued (Replaced by EIT-D)
JETZT BESTELLEN »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
JETZT BESTELLEN »
6100 Series
6100 Series
1/16 DIN Proportional or On-Off Temperature Controllers with Dedicated Inputs & Ranges
JETZT BESTELLEN »
CN132 Series
CN132 Series
1/32 DIN Autotune Temperature/Process Dual Setpoint Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN1A Series
CN1A Series
1/16 DIN On-Off LCD Temperature Controllers with Dual Outputs
JETZT BESTELLEN »