Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tragbare Infrarot-Thermometer mit integriertem Punkt-/Kreislaser  - Discontinued

OS530-Serie

OS530 Infrarot-Thermometer mit integriertem Punkt-/Kreislaser | OS530-Serie

  • Patentiertes Laservisier: zwischen Punkt- und Kreislaser umschaltbar
  • Robuste und leistungsfähige Modelle für hohe Leistung, allgemeine Anwendungen, Nahbereich und hohe Auflösung
  • Temperaturbereiche von -23 bis 871°C
  • Emissionsfaktor von 0,1 bis 1,00 in Schritten von 0,01 einstellbar
  • Analogausgang mit 1 mV/Grad als Standard
  • Als Option auch mit integriertem Entfernungsmesser OS530-DM
  • Zubehör HH-DM: Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser

Beschreibung

This product is discontinued Please refer OS836-Series


Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Leistungsfähig und robust, eignen sich die Infrarot-Thermometer der OS530-Serie besonders für die berührungslose Messung von Temperaturen. Der Emissionsfaktor kann in Schritten von 0,01 eingestellt werden, um die Temperatur an den verschiedensten Oberflächen zu messen.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS530-Serie: Infrarot-Thermometer mit integriertem Punkt-/Kreislaser
OS530HRE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -30...+121°C, Fokus 20 : 1, Laserkreis-Visier (Punkt/Kreis umschaltbar)
OS530LE-CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+538°C, Messfleck 4 mm bei 15,2 cm, Punkt-Lasermarker
OS533E-CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+538°C, Messfleck 4 mm bei 15,2 cm, Punkt-Lasermarker
OS534E-CF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+871°C, Messfleck 4 mm bei 15,2 cm, Punkt-Lasermarker
Zubehör für OS530
EP4
€37,27
Lieferzeit: ab Lager
 
Steckernetzteil, 100 bis 240 V AC
OS520-RCC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Robuster Hartschalenkoffer
TRIPOD
€43,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Leichtes Stativ mit Tragetasche
HH-DM
€110,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Entfernungsmesser mit Montagehalterung
88001K-IEC
€193,07
Lieferzeit: ab Lager
 
Oberflächenfühler für 480°C max.
88006K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Oberflächenfühler für 480°C max.
88007K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Oberflächenfühler für 250°C max.
88013K-IEC
€218,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Oberflächenfühler für 815°C max.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Im Lieferumfang sind enthalten: integriertes Laservisier, Stoßschutz für Display und Linse, Trageschlaufe, Tragetasche, 4 langlebige Lithium-Batterien und Bedienungsanleitung mit Emissionsfaktor-Tabelle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.