Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Aufklebbare Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen

SRTD-1 und SRTD-2

SRTD: Aufklebbarer Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen | SRTD-1 und SRTD-2

SRTD: Aufklebbarer Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen

  • Mit 1 m Anschlussleitung als Standard
  • Ideal für die Oberflächen-Temperaturmessung
  • Drahtgewickelter Pt100-Fühler
  • Ansprechzeit im Millisekunden-Bereich
  • Geringe thermische Trägheit
  • Dauerhaft bis 260°C einsetzbar
  • In zwei Genauigkeitsklassen lieferbar
  • Montage mit Kleber der Serie OMEGABOND™-100/200
  • Lead wire tolerance is +2.00/-0.00
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SRTD-1 und SRTD-2 sind Polyimid-isolierte Temperaturfühler, die direkt auf dem Messobjekt befestigt werden, um die Oberflächentemperatur zu messen. Die Fühler sind klein, biegsam und entziehen dem Messobjekt nur wenig Wärme. Sie lassen sich mit Kleber (wie OMEGABOND 101 oder 200) oder anderen Befestigungsmethoden direkt auf dem Messobjekt anbringen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperaturbereich
Mindesttemperatur: -200°C
Maximale Temperatur: 260°C kontinuierlich, 290°C kurzzeitig (unter 1500 Stunden)
Fühler: Pt100 Ohm, (DIN 43760)
Genauigkeit: S. Bestellangaben
Stabilität: <0,2°C Drift pro Jahr bei spezifizierter Betriebstemperatur und geeigneter Montage
Ansprechzeit: 70 msek zum Erreichen von 63,2% bei einer sprunghaften Änderung der Temperatur in Wasser mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 90 cm/sek quer zum Sensor (ASTM-E-644)
Selbsterwärmung: Der Sensor selbst erwärmt sich um weniger als 1°C und hat eine I2R-Leistungsabstrahlung von 3 mW in ruhender Luft (ASTM-E-644) 
Isolationswiderstand: Der Isolationswiderstand der zwischen zwei Metallplatten eingeklemmten äußeren Sensorisolierung und der Masseleitung beträgt mindestens 50 MOhm, wenn bei Zimmertemperatur eine Spannung von 50 V DC an den trockenen Sensor angelegt wird (ASTM-E-644) 
Leitung: 1 m Leitung, 0,14 mm² vernickelte Kupferlitze, PTFE-isoliert, 3-Leiteranschluss. 
Mindestbiegeradius zur Montage: 9,5 mm quer zu den Wicklungen, 38,1 mm in Längsrichtung 
Maximale Dicke: 0,635 mm (1,53 mm über den Leitungen)

  
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SRTD-1
470,76
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Aufklebbarer Pt100-Fühler mit 1 m Leitungslänge, abisolierten Leitungsenden, ±0,5% Genauigkeit
SRTD-2
491,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Aufklebbarer Pt100-Fühler mit 1 m Leitungslänge, abisolierten Leitungsenden, ±0,25% Genauigkeit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Auch mit anderen Leitungslängen lieferbar.
Wenn Sie Sonderausführungen dieses Fühlers benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Vertrieb.
Zur Montage mit Kleber siehe OMEGABOND™-100/200
Ordering Example: (1) SRTD-1 Aufklebbarer Pt100-Fühler mit 1 m Leitungslänge, abisolierten Leitungsenden, ±0,5% Genauigkeit, €470,76  plus (1) SRTD-2 Aufklebbarer Pt100-Fühler mit 1 m Leitungslänge, abisolierten Leitungsenden, ±0,25% Genauigkeit, €491,10, €470,76 + 491,10 = €961,86
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.