Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Spezial-Thermoelementfühler zur Messung von Temperaturen bis zu 2315°C

XTA-, XMO-, XPA- und XIN-Serie

XTA, XTA-DUAL Spezial-Thermoelementfühler für bis zu 2315°C | XTA-, XMO-, XPA- und XIN-Serie

XTA, XTA-DUAL Spezial-Thermoelementfühler für bis zu 2315°C

  • Mantel
    • Tantal
    • Molybdän
    • Platin/Rhodium
    • Inconel 600
  • Thermoelement
    • Wolfram/Rhenium
    • Platin/Rhodium
  • Isolierung
    • Hafniumoxid (HfO2)
    • Magnesiumoxid (MgO)
    • Aluminiumoxid (Al2O3)
  • DUAL-Ausführung mit zwei Thermoelementen
  • Thermoelement-Kupplung bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Spezial-Thermoelementfühler sind für extreme Temperaturen (bis 2315°C) konzipiert. Das eigentliche Thermoelement kann entweder aus Platin/Rhodium (Typen R,S,B) oder Wolfram/Rhenium (Typen C,G,D) bestehen, bei Isolierung und Mantel stehen verschiedene Materialien entsprechend dem geplanten Anwendungsbereich zur Verfügung. Je nach gewähltem Mantelmaterial können die Thermoelementfühler in chemisch inaktiven, oxidierenden oder reduzierenden Umgebungen oder im Vakuum eingesetzt werden. Dabei richtet sich die maximale Temperatur nach dem Material mit dem niedrigsten Temperaturgrenzwert. Anschlussseitig sind diese Spezialfühler in fünf Varianten lieferbar: als Austauschfühler, mit Keramikstecker in Subminiatur- oder Standardgröße, Nylon-Stecker für hohe Beanspruchung in Standardgröße, Stecker mit Molybdän-Beschichtung oder mit Übergangsstelle und 2 m Leitungslänge

Mantelmaterialien
Bestell-
kode
Material Max. Betriebstemperatur Betriebs-
umgebung
Schmelzpunkt (ca.) Bemerkungen
XTATantal2300°C
4200°F
Vakuum3000°C
5425°F
Beständig gegen viele Säuren und schwache Laugen. Ab 300°C stark anfällig für Oxidation.
XMO*Molybdän2200°C
4000°F
Chemisch inaktiv
Vakuum
Reduzierend
2610°C
4730°F
Ab 204°C anfällig für Oxidation, nicht biegsam.
XPAPlatin-
Rhodium-
Legierung
1650°C
3000°F
Oxidierend
Chemisch inaktiv
1870°C
3400°F
Wird bei 1093°C nicht von SO2 angegriffen. Silica ist abträglich. Wird bei hohen Temperaturen von Halogenen angegriffen.
XINInconel
600
1150°C
2100°F
Oxidierend
Chemisch inaktiv
Vakuum
1400°C
2550°F
Exzellente Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Wasserstoff fördert Brüchigkeit. Sehr empfindlich gegen Schwefel.
*Ab 260°C sind hochschmelzende Metalle extrem anfällig für Oxidation. Für den Einsatz ist eine Umgebung unter Vakuum oder mit chemisch inaktiven Gasen wie Helium oder Argon zwingend erforderlich.

Isolierungsmaterial
Code Material Max. Betriebstemperatur ** Schmelzpunkt (ca.) Bemerkungen
HHafnium
(HfO2)
2500°C
4530°F
2830°C
5125°F
Ungiftiger Ersatz für BeO. Hohe thermische Leitfähigkeit.
MMagnesiumoxid
(MgO)
1650°C
3000°F
2790°C
5050°F
Hygroskopisch, gut verdichtbar.
AAluminiumoxid
(Al2O3)
1540°C
2800°F
2010°C
3650°F
Benötigt für eine gute Verdichtung ein erhebliches Volumen.
Anmerkung: Bei Temperaturen ab 1000°C unterliegen alle Isolationsmaterialien einer deutlichen Abnahme des Isolationswiderstands, der mit steigender Temperatur weiter abnimmt.

**Die Werte sind für verdichtete Isolierungen angegeben. Für unverdichtete, gebrannte Isolierungen kann der nutzbare Temperaturbereich 5 bis 110°C höher liegen. Fühler mit Molybdän sollten nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in denen sie mit Kohlenstoff, wie zum Beispiel Graphit, in Kontakt geraten.

Für Umgebungen mit Graphit können Thermoelemente mit Molybdän-Mantel mit einer zusätzlichen Wolfram-Beschichtung geschützt werden. Preis und Verfügbarkeit bitte beim technischen Support anfragen.

Anschlussart Q
Steckverbinder Typ HSTW für hohe Beanspruchung, Stecker plus Buchse, farbkodiert.
Anschlussart TJ
Übergangsstelle für hohe Beanspruchung mit 2 m Leitung.
Anschlussart HX
Hochtemperatur-Steckverbinder Typ NHX aus Keramik, mit Farbpunkt. Eine passende Buchse gehört zum Lieferumfang.
Anschlussart SX
Hochtemperatur-Steckverbinder Typ SHX in Miniaturgröße aus Keramik, mit Farbpunkt. Eine passende Buchse gehört zum Lieferumfang.
Anschlussart RP
Freie Leitungsenden, 2,5 cm abisoliert.

TC-Typ1 Atmosphäre2
Max. Temp3
Modellnummer
C
W-5% Re
und W-26% Re
V.
2300°C
4200°F
XTA-W5R26-U-062-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-125-30-H-*-**
XTA-W5R26-U-125-24-H-*-**
R*
Pt-13% Rh
und Pt
V.
1475°C
2700°F
XTA-P13R-U-062-30-M-*-**
XTA-P13R-U-125-24-M-*-**
XTA-P13R-U-062-30-H-*-**
XTA-P13R-U-125-24-H-*-**
C
W-5% Re
und W-26% Re
I.V.R.
2200°C
4000°F
XMO-W5R26-U-125-30-H-*-**
XMO-W5R26-U-250-30-H-*-**
C
W-5% Re
und.W-26% Re
I.V.R.
1540°C
2800°F
XMO-W5R26-U-250-30-A-*-**
XMO-W5R26-U-062-40-A-*-**
XMO-W5R26-U-125-30-A-*-**
R*
Pt-13% Rh
und Pt
I.V.R.
1480°C
2700°F
XMO-P13R-U-125-30-A-*-**
XMO-P13R-U-250-24-A-*-**
C
W-5% Re
und W-26% Re
O.I.V.
1540°C
2800°F
XPA-W5R26-U-125-30-A-*-**
R*
Pt-13% Rh
und Pt
O.I.V.
1480°C
2700°F
XPA-P13R-U-062-30-M-*-**
XPA-P13R-U-125-24-M-*-**
XPA-P13R-U-125-30-A-*-**
C
W-5% Re
und W-26% Re
O.I.V.
1150°C
2100°F
XIN-W5R26-U-062-30-M-*-**
XIN-W5R26-U-125-30-M-*-**
R*
Pt-13% Rh
und Pt
O.I.V.
870°C
1600°F
XIN-P13R-U-062-30-M-*-**
XIN-P13R-U-125-30-M-*-**
XIN-P13R-U-125-24-M-*-**
XIN-P13R-U-187-24-M-*-**
XIN-P13R-U-250-24-M-*-**
XIN-P13R-U-250-20-M-*-**
* Anschlussart angeben: Q, TJ, HX, SX oder RP
** Fühlerlänge in Zoll angeben.


  
Anmerkung 1:   Preisänderungen vorbehalten.
Bitte fragen Sie die aktuellen Preise in unserer Vertriebsabteilung an.
Anmerkung 2:   Atmosphäre:
  O: Oxidierend
   I: Inert
   V: Vakuum
   R: Reduzierend
Anmerkung 3:   Die angegebene maximale Temperatur bezieht sich auf den größten Leitungsdurchmesser. Andere Kennwerte und Abmessungen bitte im technischen Support anfragen.
Anmerkung 4:   Biegefähigkeit: Fühler mit Mantel XPA können vor Ort gebogen werden.
Anmerkung 5:   Einige Fühler sind in DUAL-Ausführung erhältlich. Bitte anfragen.

Welche Vorteile bietet die DUAL-Ausführung mit zwei Thermoelementen?

- Aufnahme von zwei Messwerten an einem Punkt
- Messwerte von zwei Fühlern als integrierter Backup
- Kontinuierliche Überwachung und Regelung
XTA-DUAL
Anm.: Die Dual-Fühler mit zwei Thermoelementen sind starr, d. h. nicht biegsam.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Im Folgenden finden Sie einige Modellnummern-Beispiele. Bitte verwenden Sie die Bestellbox unten, um andere Modelle zu bestellen.
Mantelmaterial Tantal
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6
480,70
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement Typ C, W-5% Re und W-26% Re, Ummantelung Tantal, Übergangsstelle nicht geerdet, Manteldurchmesser 0.125 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Hafniumoxid (HFO2), HMPW Miniatursteckverbinder, Länge 6 Zoll.
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14
1.339,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement Typ C, W-5% Re und W-26% Re, Ummantelung Tantal, Übergangsstelle nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,250 Zoll, TC-ø 24 AWG, Isolierung Hafniumoxid (HfO2), HSTW Standard-Steckverbinder, Länge 14 Zoll.
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement Typ C, W-5% Re und W-26% Re, Ummantelung Tantal, Übergangsstelle nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,062 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Hafniumoxid (HfO2), HMPW Miniatur-Steckverbinder, Länge 6 Zoll.
Mantelmaterial Molybdän
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72
3.155,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement Typ C, W-5% Re und W-26% Re, Ummantelung Molybdän, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,187 Zoll, TC-ø 24 AWG, Isolierung Aluminiumoxid (Al2O3), HSTW Standard-Steckverbinder, Länge 72 Zoll.
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36
1.018,34
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement Typ C, W-5% Re und W-26% Re, Ummantelung Molybdän, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,062 Zoll, TC-ø 40 AWG, Isolierung Aluminiumoxid (Al2O3), HSTW Standard-Steckverbinder, Länge 36 Zoll.
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5
1.497,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement Typ D, W-3% Re und W-25% Re, Ummantelung Molybdän, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,125 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Hafniumoxid (HfO2), HSTW Standard-Steckverbinder, Länge 27,5 Zoll.
Mantelmaterial Platin/Rhodium-Legierung
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement Typ C, W-5% Re und W-26% Re, Ummantelung Platin/Rhodium-Legierung, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,125 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Aluminiumoxid (Al2O3), NHX Keramik-Steckverbinder für Hohe Temperaturen, Länge 6 Zoll.
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6
2.502,23
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement Typ R, Pt-13% Rh und Pt, Ummantelung Platin/Rhodium-Legierung, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,062 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Magnesiumoxid (MgO), Übergangsstelle für hohe Beanspruchung, Länge 6 Zoll.
Mantelmaterial Inconel 600
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement Typ R, Pt-13% Rh und Pt, Ummantelung Inconel 600, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,125 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Aluminiumoxid (Al2O3), Übergangsstelle für hohe Beanspruchung, Länge 24 Zoll, Doppelthermoelement.
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement Typ R, Pt-13% Rh und Pt, Ummantelung Inconel 600, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,062 Zoll, 30 AWG, Isolierung Magnesiumoxid (MgO), SHX Miniatur-Keramiksteckverbinder für hohe Temperaturen, Länge 26 Zoll.
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement Typ S, Pt-10% Rh und Pt, Ummantelung Inconel 600, nicht geerdet, Manteldurchmesser 0,062 Zoll, TC-ø 30 AWG, Isolierung Magnesiumoxid (MgO), Übergangsstelle für hohe Beanspruchung, Länge 6 Zoll.

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Der Preis dieser Spezialfühler ist abhängig vom Weltmarktpreis für seltene Metalle. Für eine Bestellung oder eine Preisanfrage geben Sie die Modellnummer ein und fahren Sie mit der Bestellung fort. Wir werden Ihnen anschließend den Preis und die Verfügbarkeit per E-Mail bestätigen.
Bitte beachten: Eine Bestellung wird erst ausgeführt, wenn Sie die E-Mail bestätigen.

Anmerkung 1: Preisänderungen vorbehalten. Bitte fragen Sie immer die aktuellen Preise Vertriebsabteilung an.
Anmerkung 2: Atmosphäre:
    O: Oxidierend
    I: Inert
    V: Vakuum
    R: Reduzierend
Anmerkung 3: Die angegebene maximale Temperatur bezieht sich auf den größten Leitungsdurchmesser. Andere Kennwerte und Abmessungen bitte im technischen Support anfragen.
Anmerkung 4: Biegefähigkeit: Fühler mit Mantel XPA können vor Ort gebogen werden.
Anmerkung 5: Einige Fühler sind in DUAL-Ausführung erhältlich. Bitte anfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.