Das einfache und doch äußerst raffinierte Konzept kombiniert
erstmalig einen leistungsfähigen Kalibrator für elektrische Größen mit einer anspruchsvollen Druckmessung
und Generierung. Dadurch erübrigt es sich, bei einer Messgröße zugunsten der anderen Kompromisse einzugehen.
|
 |
Multifunktionskalibrator |
|
- Genauigkeit von 0,0025% der Anzeige + 0,002% des Endwerts
- Messen, Geben und Simulieren von mA, mV, V, Ohm, Hz, Widerstandsfühler und Thermoelement
- HART-Kommunikation
- Hochauflösende Touchscreen-Anzeige für einfache Bedienung
- Handheld PC-Version mit Windows CE
- USB-Schnittstelle und WiFi IEEE 802.11g
|
 |
Integriertes HART-Kommunikationsgerät |
|
- Leistungsfähige Funktionen für Gerätekonfiguration, Inbetriebnahme und Wartung
- Umfangreiche Bibliothek mit HART-Gerätebeschreibungen
- Kostenlose Upgrades und Gerätebeschreibungen
- Integrierte 24-V-Speisung und 250-Ohm-Widerstand
- Misst mA – kein zusätzliches mA-Meter erforderlich
- Gleichzeitiges Messen und Geben von Primärgrößen zur
Kalibrierung von Sensoren und Geräten
|
 |
Druckmessung |
|
- 25 mbar bis 1000 bar (10"H2O bis 15000 psi)
- Genauigkeit von 0,005% des Endwerts
- Untereinander austauschbare Module, keine erneute Einrichtung, Kalibrierung oder Werkzeuge erforderlich
|
 |
Druckerzeugung |
|
- Leistungsfähige Druckerzeugung
- -95% Vakuum bis 20 bar pneumatisch
- -95% Vakuum bis 100 bar pneumatisch
- -0 bis 1000 bar hydraulisch
- Unabhängige Druckstationen können Handpumpen ersetzen und als Vergleichseinheiten eingesetzt werden
|
| |
|
 |
Bestellangaben und weitere Informationen zu DPI620
|
 |
Datenblatt
|
|
|