EASYLog :
Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozesssignale und Impuls
Für Temperaturmessungen von -50 bis 600°C
Für Feuchtemessungen von 0,0 bis 100,0% r.F.
Aufzeichnung von Prozesssignalen (4–20 mA, 0–20 mA oder 0–10 V)
Aufzeichnung von Impuls- und Kontaktsignalen
Fernabfrage
der Daten über 2-Drahtleitung
Bis zu 120 Datenlogger an eine 2-Drahtleitung anschließbar
Speicher für bis zu 48.000 Messwerte
Integrierte
Batterie für mobilen Betrieb, auch in Fahrzeugen
Mit LCD-Anzeige
Robustes Gehäuse mit IP65-Schutz
Flexibel durch programmierbare Startbedingungen, z. B. bei
Unterschreiten von Grenzwerten
Start über elektronischen Schlüssel (Option) möglich
Endlos-Erfassung der Daten möglich (Ringspeicher-Funktion)
Eingebaute Echzeit-Uhr
Diebstahl-Sicherung als Option lieferbar
Mit der Modellreihe EASYLog stellt OMEGA Newport eine neue Familie von Datenloggern vor, die einige Besonderheiten bietet. Für den netzunabhängigen Betrieb sind die EASYLog Datenlogger mit einer Batterie ausgestattet, die Versorgung kann jedoch auch über den Pegelwandler erfolgen, der zum Anschluss des Datenloggers an einen PC verwendet wird. Die Lebensdauer der Batterien beträgt ca. 6 Jahre.