Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

FLR-D : Durchflussmesser für Öl, Wasser und Luft bis 7 bar

 
 

Robuste Sensoren
Der Durchflussmesser ist mit G ¼"-, G ½"-, G ¾"-, G 1"- und G 1¼"-Anschluss und mit Durchflusseinsätzen aus eloxiertem Aluminium, Messing und/oder Edelstahl lieferbar. Er eignet sich zur Überwachung von flüssigen Medien bis 560 sl/min oder Druckluftleitungen bis 28 m³/min.

Genauigkeit 2% des Endwerts
Keine Einlaufstrecke erforderlich
Beliebige Montageposition
Analogausgang 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC und 0 bis 10 V DC als Standard
Digitalanzeige für Durchflussrate und summierten Durchfluss
Integrierte Kompensation von:
- spezifischer Dichte aller Medien
- Viskosität von Öl-basierten Medien
- spezifischer Dichte, Druck und Temperatur in Druckluftanwendungen
Bestellangaben und weitere Informationen
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Durchflussmessung ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.